Reset
Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 4p, 1250 A, N4-4-VE1250
Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
|
Katalognummer |
265981
|
EAN |
4015082659813
|
Produkt Länge/Tiefe |
401 mm
|
Produkthöhe |
207 mm
|
Produktbreite |
280 mm
|
Produktgewicht |
27 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
IEC
IEC/EN 60947 |
Produkttyp |
Kompaktleistungsschalter
|
Modellcode |
NZMN4-4-VE1250
|
Stromstärkewert |
1250 A
|
Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
Leistungsschalter-Rahmentyp |
NZM4
|
Merkmale |
Schutzeinheit
Motorantrieb optional |
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Montagemethode |
Fest
Einbaugerät Festeinbautechnik |
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
173,44 W
|
Betriebsklasse |
B (IEC/EN 60947-2)
|
Isolierung |
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten) |
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
Berührungsschutz |
finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
Schutzart |
IP20
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente) |
Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
Nennstrom des Neutralleiters |
200 % des Phasenleiters
|
Lebensdauer, mechanisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
Überspannungskategorie |
III
|
Schutzart (IP), Vorderseite |
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff) |
Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP10 (Tunnelklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss) |
Polzahl |
4-polig
|
Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
10 Lamellen mit 80 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Min. 5 Lamellen à 25 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) 10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der 1-Loch-Modulplatte Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Flachleiterklemme Max. 10 Lamellen à 32 mm x 1 mm (2x) an Flachleiterklemme Max. 10 Lamellen à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt) |
Lebensdauer, elektrisch |
3000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
2000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3 2000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1 1000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3 3000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1 2000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3 |
Funktionen |
Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz
|
Typ |
Leistungsschalter
|
Besondere Merkmale |
|
Anwendung |
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 525 V
|
Schockfestigkeit |
15 g (Halbsinusstoß 11 ms)
|
Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
1250 A
|
Auslösetechnik |
Elektronischer Auslöser
|
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit |
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s) |
19.2 kA
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
19.2 kA
|
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max. |
12500 A
|
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min. |
1260 A
|
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
15000 A
|
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
2500 A
|
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² – 2,5 mm² (1x) |
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Max. 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Min. 25 mm x 5 mm auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte Min. 60 mm x 10 mm an der Breitenerweiterung auf der Rückseite Min. 25 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters Max. 50 mm x 10 mm (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters M10 an rückseitiger Verschraubung Max. 80 mm x 10 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte |
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
120 mm² bis 300 mm² (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
35 mm² bis 185 mm² (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte 95 mm² bis 300 mm² (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte 95 mm² bis 185 mm² (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte 95 mm² bis 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite 50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme 300 mm² (4x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite |
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
240 mm² (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
70 mm² x 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite 185 mm² bis 240 mm² (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte 50 mm² (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte 70 mm bis 185 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte |
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
50 mm² bis 185 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
120 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
|
Griff-Typ |
Kipphebel
|
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max. |
12500 A
|
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min. |
1250 A
|
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
15000 A
|
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
2500 A
|
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
1250 A
|
Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
630 A
|
Überlaststromeinstellung (Ir) |
630 A - 1250 A
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
37 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
37 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
26 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz |
19 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz |
15 kA
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
Standardklemmen |
Schraubklemme
|
Optionale Klemmen |
Anschluss auf der Rückseite. Bandanschluss. Tunnelanschlussklemme
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
8000 V
|
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (IEC/EN 60947) bei 525 V, 50/60 Hz |
25 kA
|
Bemess.-Kurzschl.-Ausschaltvermög. Icu (IEC/EN 60947) bei 400/415 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (IEC/EN 60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (IEC/EN 60947) bei 690 V, 50/60 Hz |
20 kA
|
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (IEC/EN 60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V AC
|