Éditeur de réseaux électriques
|
Répartition de puissanceAnalyser le rendement en régime permanent des réseaux de transport CA et CC (y compris les FACTS) dans diverses conditions de fonctionnement. En savoir plus sur le module d’analyse de la répartition de puissance |
Analyse de la stabilité transitoire
|
Modélisation améliorée des sous-stationsCe module permet la représentation précise de tous les composants principaux de postes électriques de distribution de même que des sous-réseaux, comme des chambres de transformateurs, des cellules de commutation ou des installations industrielles. Les simulations tiennent ensuite compte des effets de ces installations sur l’ensemble du réseau de distribution. En savoir plus sur le module de modélisation améliorée des sous-stations |
Analyse de défautsGarantir la sécurité du système en évaluant les effets des courts-circuits (classiques, ANSI, IEC 60909 et IEC 61363), en série et simultanés. Localiser les défauts, vérifier les valeurs nominales des équipements et étudier les chutes de tension. En savoir plus sur le module d’analyse de défauts |
Éditeur de réseaux électriquesL’éditeur de réseaux électriques offre une interface utilisateur graphique personnalisable sous-jacente aux applications CYMDIST et aux modules complémentaires d’analyse de CYME. L’éditeur comprend une grande capacité de modélisation de stockage de l’équipement et de l’énergie des ressources énergétiques distribuées (RED) ainsi que la définition nécessaire de chaque type de client. Le logiciel inclut aussi des modèles de commande pertinents aux diverses sources de production. Toutes les bibliothèques peuvent être enrichies par les utilisateurs. L’éditeur de réseaux électriques fait partie du progiciel d’analyse du système de distribution (CYMDIST). En savoir plus sur le module d’éditeur de réseaux électriques |
Dimensionnement et évaluation des équipementsÉvaluer les dispositifs en fonction des valeurs nominales ANSI ou IEC 60909 de coupure en cas de court-circuit, ainsi que la charge maximale du dispositif en régime permanent. |
Modèles et bibliothèques d’équipementsLa définition des équipements du réseau est facilitée par les vastes bibliothèques et calculs pertinents de CYME. De nouveaux modèles peuvent être définis par l’utilisateur. Section du module de base sur l’éditeur de réseaux électriques. |
Analyse de défautsGarantir la sécurité du système en évaluant les effets des courts-circuits (classiques, ANSI, IEC 60909 et IEC 61363), en série et simultanés. Localiser les défauts, vérifier les valeurs nominales des équipements et étudier les chutes de tension. En savoir plus sur le module d’analyse de défauts |
Dimensionnement des câbles basse tension
|
Court-circuit CC
|
Répartition de puissanceAnalyser le rendement en régime permanent des réseaux de transport CA et CC (y compris les FACTS) dans diverses conditions de fonctionnement. En savoir plus sur le module d’analyse de la répartition de puissance |
Flux de courant continuSimulation sur des systèmes de secours alimentés en CC et des alimentations sécurisées, indépendamment ou connectés à un système d’alimentation en courant alternatif, avec détection et contrôle du courant inverse. En savoir plus sur les modules d’analyse du courant continu et courts-circuits |
Démarrage de moteurDéterminer l’impact du démarrage du moteur sur le réseau. Évaluer les fluctuations de la tension, la charge du rotor bloqué et l’estimation de la taille maximale du moteur. En savoir plus sur le module de démarrage du moteur |
Éditeur de réseaux électriques
|
Gestionnaire avancé de projets
|
Analyse par lotRéaliser des scénarios composés de plusieurs analyses sur n’importe quelle étude. Les plans de simulation sont entièrement configurables. Section du module de base sur l’éditeur de réseaux électriques. |
Analyse technico-économiqueÉvaluer la faisabilité et la rentabilité d’un projet, sur la base du modèle factuel du système, pour obtenir une planification réaliste, conforme aux objectifs techniques, de fiabilité du service et d’investissement. Utilisation en collaboration avec le gestionnaire avancé de projets afin d’estimer les coûts de la hausse prévue de la demande/charge. En savoir plus sur le module d’analyse technico-économique |
Éditeur de réseaux électriques
|
Analyse des risques d’arc électrique
|
Analyse des dispositifs de protection
|
Arc électrique en CCL’objectif de ce module est d’aider les ingénieurs à identifier les risques d’arc électrique sur les réseaux alimentés en courant continu et à adopter les mesures de sécurité nécessaires. En savoir plus sur le module des arcs électriques en CC |
Analyse de défautsGarantir la sécurité du système en évaluant les effets des courts-circuits (classiques, ANSI, IEC 60909 et IEC 61363), en série et simultanés. Localiser les défauts, vérifier les valeurs nominales des équipements et étudier les chutes de tension. En savoir plus sur le module d’analyse de défauts |
Éditeur de réseaux électriques
|
Analyse de défautsGarantir la sécurité du système en évaluant les effets des courts-circuits (classiques, ANSI, IEC 60909 et IEC 61363), en série et simultanés. Localiser les défauts, vérifier les valeurs nominales des équipements et étudier les chutes de tension. En savoir plus sur le module d’analyse de défauts |
Répartition de puissanceAnalyser le rendement en régime permanent des réseaux de transport CA et CC (y compris les FACTS) dans diverses conditions de fonctionnement. En savoir plus sur le module d’analyse de la répartition de puissance |
Analyse des harmoniques
|
Éditeur de réseaux électriquesL’éditeur de réseaux électriques offre une interface utilisateur graphique personnalisable sous-jacente aux applications CYMDIST et aux modules complémentaires d’analyse de CYME. L’éditeur comprend une grande capacité de modélisation de stockage de l’équipement et de l’énergie des ressources énergétiques distribuées (RED) ainsi que la définition nécessaire de chaque type de client. Le logiciel inclut aussi des modèles de commande pertinents aux diverses sources de production. Toutes les bibliothèques peuvent être enrichies par les utilisateurs. L’éditeur de réseaux électriques fait partie du progiciel d’analyse du système de distribution (CYMDIST). En savoir plus sur le module d’éditeur de réseaux électriques |
Analyse de la stabilité transitoire
|
Répartition de puissanceAnalyser le rendement en régime permanent des réseaux de transport CA et CC (y compris les FACTS) dans diverses conditions de fonctionnement. En savoir plus sur le module d’analyse de la répartition de puissance |
Éditeur de réseaux électriquesL’éditeur de réseaux électriques offre une interface utilisateur graphique personnalisable sous-jacente aux applications CYMDIST et aux modules complémentaires d’analyse de CYME. L’éditeur comprend une grande capacité de modélisation de stockage de l’équipement et de l’énergie des ressources énergétiques distribuées (RED) ainsi que la définition nécessaire de chaque type de client. Le logiciel inclut aussi des modèles de commande pertinents aux diverses sources de production. Toutes les bibliothèques peuvent être enrichies par les utilisateurs. L’éditeur de réseaux électriques fait partie du progiciel d’analyse du système de distribution (CYMDIST). En savoir plus sur le module d’éditeur de réseaux électriques |
Répartition de puissanceAnalyser le rendement en régime permanent des réseaux de transport CA et CC (y compris les FACTS) dans diverses conditions de fonctionnement. En savoir plus sur le module d’analyse de la répartition de puissance |
Éditeur de réseaux électriquesL’éditeur de réseaux électriques offre une interface utilisateur graphique personnalisable sous-jacente aux applications CYMDIST et aux modules complémentaires d’analyse de CYME. L’éditeur comprend une grande capacité de modélisation de stockage de l’équipement et de l’énergie des ressources énergétiques distribuées (RED) ainsi que la définition nécessaire de chaque type de client. Le logiciel inclut aussi des modèles de commande pertinents aux diverses sources de production. Toutes les bibliothèques peuvent être enrichies par les utilisateurs. L’éditeur de réseaux électriques fait partie du progiciel d’analyse du système de distribution (CYMDIST). En savoir plus sur le module d’éditeur de réseaux électriques |
Analyse par lotRéaliser des scénarios composés de plusieurs analyses sur n’importe quelle étude. Les plans de simulation sont entièrement configurables. Section du module de base sur l’éditeur de réseaux électriques. |
Répartition de puissanceAnalyser le rendement en régime permanent des réseaux de transport CA et CC (y compris les FACTS) dans diverses conditions de fonctionnement. En savoir plus sur le module d’analyse de la répartition de puissance |
Modélisation et commandes définies par l’utilisateurVaste bibliothèque de modèles dynamiques d’équipement et leurs commandes comprenant les valeurs par défaut des paramètres, leur description ainsi que des schémas fonctionnels selon les transactions et les documents publiés. Ces fonctionnalités incluent la modélisation d’un système de contrôle supplémentaire à l’aide d’une modélisation définie par l’utilisateur. Section du module de base sur l’éditeur de réseaux électriques. |
Gestionnaire avancé de projetsPrend en charge la préparation collaborative et détaillée de projets assortis d’échéances pour évaluer de multiples scénarios de manière efficace. En savoir plus sur le module de gestionnaire avancé de projets |
Analyse de défautsGarantir la sécurité du système en évaluant les effets des courts-circuits (classiques, ANSI, IEC 60909 et IEC 61363), en série et simultanés. Localiser les défauts, vérifier les valeurs nominales des équipements et étudier les chutes de tension. En savoir plus sur le module d’analyse de défauts |
Contingences en répartition de puissance N-pConçu pour faciliter l’analyse des contingences liées à la répartition de puissance, ce module prend en charge la création d’événements de contingence et de scénarios à pannes simples ou multiples et compare les résultats à un cas de base afin d’évaluer la capacité et la résilience du réseau. En savoir plus sur le module des contingences en répartition de puissance N-p |
Court-circuit CCSimulation prenant en charge la modélisation des dispositifs en vue du bon fonctionnement des systèmes alimentés en courant continu et garantissant le respect des valeurs nominales des dispositifs. En savoir plus sur les modules d’analyse du courant continu et courts-circuits |
Flux de courant continuSimulation sur des systèmes de secours alimentés en CC et des alimentations sécurisées, indépendamment ou connectés à un système d’alimentation en courant alternatif, avec détection et contrôle du courant inverse. En savoir plus sur les modules d’analyse du courant continu et courts-circuits |
Démarrage de moteur dynamiqueÉvaluer les chutes de tension du système et les temps d’accélération des moteurs, en utilisant diverses méthodes de démarrage. |
Analyse de la stabilité transitoireLe module Analyse de la stabilité transitoire simule le comportement dynamique des réseaux de distribution comportant de la production décentralisée d’énergie lorsque surviennent des événements transitoires variés (application ou effacement de défauts, démarrage de gros moteur, déconnexion d’unités de cogénération, îlotage, etc.). En savoir plus sur l’ analyse de la stabilité transitoire |
Module Outil de script CYME avec PythonEaton a intégré des scripts Python dans le logiciel d’analyse des réseaux électriques CYME. Il s’agit d’une API qui présente les fonctionnalités de CYME afin qu’elles puissent être facilement développées à partir de processus automatisés vers de nouveaux algorithmes qui étendent les fonctionnalités du logiciel de CYME. En savoir plus sur le module de l’outil de script CYME avec Python |
Modélisation de composant objet
|