Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Zvonky

Zvonek CF – mechanický zvukový požární hlásič

Zvonek, který produkuje okamžitě rozpoznatelný zvuk, zůstává oblíbenou volbou pro mnohá použití, jako například ve školách a v továrnách, kde se obvykle používá jako signalizace pro nepožární účely, jako je střídání hodin nebo směn.

Zvonek Fulleon CF začleňuje vysoce efektivní otočný odstředivý pohyb, který kombinuje výstup vysokého zvuku s nízkou spotřebou proudu.

Je dostupný ve 12V a 24V verzi, jeho mechanický 6palcový zvonek může produkovat až 95 dB a lze ho snadno nainstalovat díky základní desce s více možnostmi upevnění. 

Ekonomický
Nákladově efektivní řešení požárního hlásiče
Univerzální
Vhodný jako zařízení pro hlášení v mnoha použitích
Certifikovaný
Požární zvonek, který odpovídá požadavkům normy EN54-3

Náš tradiční odstředivý zvonek zůstává oblíbený ve starších instalacích požárních alarmů a také v průmyslových použitích a vzdělávacích zařízeních.

James Morgan, Globální správce produktů

Spolehlivá signalizace prověřená časem

Zvonek CF obsahuje rotující kladívko, které při aktivaci produkuje efektivní a spolehlivý zvonivý tón. Jeho zvukový výstup až 95 dB(A) zajišťuje zřetelné upozornění v okolní oblasti.

Okamžité rozpoznání, pro požární i jiná použití

Zatímco pravděpodobně hledáte požární zvonek pro účely upozornění na nouzové situace, může být tento zvonek vhodný i pro další použití. Odstředivé zvonky jsou oblíbené ve školách, kde signalizují změnu hodiny, a mimo jiné se také používají při sportovních událostech s měřením času nebo v továrnách při změně směny.

ČSN EN54, standard pro požární hlásiče

EN54 je povinný evropský standard pro všechny komponenty v požárních poplachových systémech. Přijaly jej vlastně země po celém světě kvůli přísným auditům kvality výroby a množství laboratorních testů produktů. Můžete vsadit svůj život na to, že naše produkty s certifikací ČSN EN54 vás upozorní, když to bude nejdůležitější.

Historie podložená inovací a technologií

Od jejího založení v roce 1980 byl základní kompetencí společnosti Fulleon vývoj nákladově efektivních zařízení pro hlášení požáru poskytujících maximální výstup při minimální spotřebě energie. Již od původního hlásiče Roshni s pohyblivým armaturovým převodníkem, přes piezoelektrický hlásič Symphoni, po jedinečný maják LED LX jsme si vytvořili dobré jméno v oblasti inovativního designu a technické výjimečnosti.

Prohlédněte si naše ostatní poplachová a signalizační požární zařízení

One Eaton – přední světový výrobce zařízení pro hlášení požáru

Díky produktům ATEX odolným proti výbuchu a sirénám s certifikací UL od společnosti Wheelock znamená naše pestré portfolio zahrnující Cooper, Fulleon, JSB a Menvier, že 1 z 5 všech instalovaných zařízení na hlášení požáru je produktem společnosti Eaton*. Ať jste z jakéhokoliv odvětví nebo potřebujete jakoukoliv aplikaci – Eaton má řešení.

*(IHS Markit, 2018).

Specifikace
Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close

Bespoke engineering for OEM applications

One of our principles in the development of a new product is diversity – we aim to create a standalone product which has the ability to integrate OEM interfaces and protocols to create a custom addressable solution. Our Research and Development team has worked with multiple OEM customers and engineers in the project management, hardware / firmware design, and certification process to create a design which incorporates into any OEM fire system.