Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Zvonky

Zvonek FB – elektronický požární hlásič

Elektronický zvonek FB je unikátní patentovaný poplachový zvonek určený k použití v požárních, bezpečnostních a dalších signalizačních systémech.

Kombinuje v sobě miniaturní solenoid s integrovaným ovládacím obvodem pro vynikající pokrytí zvukem, minimální spotřebu proudu a vynikající spolehlivost.

Zvuk zvonku FB je v porovnání s mechanickým zvonkem CF velice výrazný a je tedy vhodnější spíše pro nouzové situace než pro obecné aplikace.

Jedinečný
Patentovaný zvonek, jedinečný na trhu
Univerzální
Volitelná souprava pro zajištění odolnosti vůči povětrnostním podmínkám s krytím až do IP33C

Zvonky FB jsou vhodné pro použití v interiéru i venku a lze je tedy používat jednotně v celém areálu.

James Morgan, Globální produktový manažer

Navržený pro výrazný poplach v nouzové situaci

Patentovaný zvonek FB byl navržen pro použití cívek solenoidových ventilů. To mu dodává výrazný zvonivý tón, který lze snadno rozpoznat a okamžitě na něj reagovat i v nouzové situaci.

Na zvonek FB se můžete spolehnout v budovách i venku

Dostupný s krytím IP21C pro použití v budovách a IP33C pro použití venku se soupravou pro zajištění odolnosti vůči povětrnostním podmínkám. Rozsah provozních teplot zvonku FB je –25 °C až +70 °C.

Certifikován podle normy EN54 pro záchranu životů při požáru

EN54 je povinný evropský standard pro všechny komponenty v požárních poplachových systémech. Přijaly jej vlastně země po celém světě kvůli přísným auditům kvality výroby a množství laboratorních testů produktů. Můžete vsadit svůj život na to, že naše produkty s certifikací EN54 vás upozorní, když to bude nejdůležitější.

Historie podložená inovací a technickým mistrovstvím

Od jejího založení v roce 1980 byl základní kompetencí společnosti Fulleon vývoj nákladově efektivních zařízení pro hlášení požáru poskytujících maximální výstup při minimální spotřebě energie. Již od původního hlásiče Roshni s pohyblivým armaturovým převodníkem, přes piezoelektrický hlásič Symphoni, po jedinečný maják LED LX jsme si vytvořili dobré jméno v oblasti inovativního designu a technické výjimečnosti.

Prohlédněte si naše ostatní poplachová a signalizační požární zařízení

One Eaton – přední světový výrobce zařízení pro hlášení požáru

Díky produktům ATEX odolným proti výbuchu a sirénám s certifikací UL od společnosti Wheelock znamená naše pestré portfolio zahrnující Cooper, Fulleon, JSB a Menvier, že 1 z 5 všech instalovaných zařízení na hlášení požáru je produktem společnosti Eaton*. Ať jste z jakéhokoliv odvětví nebo potřebujete jakoukoliv aplikaci – Eaton má řešení.

* (IHS Markit, 2018).

Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce

Projektování na míru pro aplikace OEM

Jedním z našich principů při vývoji nových produktů je rozmanitost. Snažíme se vytvořit samostatný produkt, který má schopnost integrovat rozhraní OEM a protokoly a který může vytvořit vlastní adresovatelné řešení. Náš tým pro výzkum a vývoj pracoval s několika zákazníky OEM a techniky v projektovém managementu, návrhu hardwaru a softwaru a procesu certifikace, aby vytvořil návrh, který je možné začlenit do jakéhokoli požárního systému OEM.
Odkazy ke stažení
X
Download Close

Projektování na míru pro aplikace OEM

Jedním z našich principů při vývoji nových produktů je rozmanitost. Snažíme se vytvořit samostatný produkt, který má schopnost integrovat rozhraní OEM a protokoly a který může vytvořit vlastní adresovatelné řešení. Náš tým pro výzkum a vývoj pracoval s několika zákazníky OEM a techniky v projektovém managementu, návrhu hardwaru a softwaru a procesu certifikace, aby vytvořil návrh, který je možné začlenit do jakéhokoli požárního systému OEM.