Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Majáky s hlásičem, sirény se zábleskovým světlem a kombinované jednotky

Squashni Micro – štíhlá základna požárního hlásiče

Squashni Micro je extrémně efektivní základní požární hlásič, který lze provozovat při nízké spotřebě a s diskrétním 35mm krytem. Umožňuje nízkou spotřebu energie a vysoce kvalitní a čistý povrch bez kompromisů v oblasti bezpečnosti.

K dispozici buď jako standardní verze nabízející obecné varovné tóny používané ve Velké Británii, nebo jako verze "E", která poskytuje evropské tóny, včetně německého tónu DIN a nizozemského pomalého houkání. Squashni Micro, který slouží také jako upevňovací platforma pro základny detektorů, je nabízena s červeným a bílým krytem.

Diskrétní
Kompaktní design pro nenápadné použití v interiéru
Splňuje předpisy
Protipožární osvědčení dle požadavků normy EN54-3
Univerzální
Univerzální platforma pro detekci bodů umožňuje diskrétní instalaci na strop

Díky možnosti přepnout na nízký výkon 3 mA se stal tento základní hlásič oblíbeným pro konvenční panely s omezeným výkonem.

James Morgan, Globální správce produktů

Historie, která je hluboce zakořeněna v rané komunikační technologii

Jen za posledních 5 let se prodalo přes 2 miliony sirén Roshni Low Profile (RoLP). Jejich spolehlivost je zřejmá, ale jak k tomu u této konvenční požární sirény došlo? RoLP byl vynalezen v roce 1980 společností Fulleon, a to chytrým použitím technologie používané v telefonních měničích. Squashni (Squashed Roshni) je výsledkem vývoje tohoto originálního designu, jehož cílem je vytvořit diskrétní platformu pro bodové detektory nebo samostatnou montáž na strop.

Zvuk vs. napájení – lze přizpůsobit vašim potřebám

Technologie reproduktorů měniče umožňuje Squashni micro generovat SPL až do 97 dB, nebo ji lze použít při nižším nastavení SPL ke snížení odběru proudu pouze na 3 mA.

Spolehlivě diskrétní, vždy připravený

Squashni micro díky hloubce profilu pouze 35 mm a čisté čelní ploše splyne a snadno se ztratí v komerčním nebo kancelářském prostředí. Univerzální platforma umožňuje namontování standardního bodového detektoru a vytvoření jediného instalačního bodu.

Certifikováno podle normy EN54 – život zachraňujícího protipožárního standardu

EN54 je povinný evropský standard pro všechny komponenty v požárních poplachových systémech. Přijaly jej vlastně země po celém světě kvůli přísným auditům kvality výroby a množství laboratorních testů produktů. Můžete vsadit svůj život na to, že naše produkty s certifikací EN54 vás upozorní, když to bude nejdůležitější.

Nahlas a zřetelně. Varování, když jde o život.

V komerčních prostorách i na ropných plošinách na moři je primárním typem alarmu obvykle akustické varování.

Společnost Eaton má knihovnu více než 100 zvukových upozornění odpovídajících oborovým standardům, aby zajistila, že upozornění bude pokaždé slyšet. Zprávy hlasové výstrahy pro evakuaci při požáru nebo zajištění bezpečnosti jsou k dispozici ve více jazycích.

Icon speaker - white background.jpg

Prohlédněte si naše ostatní poplachová a signalizační požární zařízení

One Eaton – přední světový výrobce zařízení pro hlášení požáru

Díky produktům ATEX odolným proti výbuchu a sirénám s certifikací UL od společnosti Wheelock znamená naše pestré portfolio zahrnující Cooper, Fulleon, JSB a Menvier, že 1 z 5 všech instalovaných zařízení na hlášení požáru je produktem společnosti Eaton*. Ať jste z jakéhokoliv odvětví nebo potřebujete jakoukoliv aplikaci – Eaton má řešení.

*(IHS Markit, 2018).

Specifikace
Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce

Bespoke engineering for OEM applications

One of our principles in the development of a new product is diversity – we aim to create a standalone product which has the ability to integrate OEM interfaces and protocols to create a custom addressable solution. Our Research and Development team has worked with multiple OEM customers and engineers in the project management, hardware / firmware design, and certification process to create a design which incorporates into any OEM fire system.
Odkazy ke stažení
X
Download Close

Bespoke engineering for OEM applications

One of our principles in the development of a new product is diversity – we aim to create a standalone product which has the ability to integrate OEM interfaces and protocols to create a custom addressable solution. Our Research and Development team has worked with multiple OEM customers and engineers in the project management, hardware / firmware design, and certification process to create a design which incorporates into any OEM fire system.