Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Ukončená výroba
Záložní zdroje (UPS)

UPS Eaton 5E

Eaton 5E je UPS s line interactive topologií, který poskytuje úspornou a spolehlivou ochranu napájení proti jeho výpadkům a jeho špatné kvalitě. Díky malým rozměrů může být zdroj Eaton 5E snadno umístěn buď v kanceláři, nebo v domácnosti.
Jmenovitý výkon
500–2000 VA
Topologie
Line Interactive
Provedení
Tower/Desktop

Eaton 5E UPS dosáhl konce životního cyklu

UPS Eaton 5E Gen2 je odpovídající náhradou za UPS 5E, a to jak tvarově, tak funkčně.

Široký rozsah

S výkonem od 500 VA do 2 kVA poskytuje Eaton 5E zálohu pro širokou řadu zařízení.

Snadné použití

Plug-and-play připojení umožňuje UPS Eaton 5E zahájit zálohování vaší zátěže od okamžiku, kdy jej vybalíte z krabice. Využijte automatickou integraci s operačními systémy Windows, Mac a Linux prostřednictvím jednoduchého připojení pomocí USB (pouze modely s USB).
Specifikace
Odkazy ke stažení
X
Download Close