Svítidlo 46811 je bezpečnostní značka s pozorovací vzdáleností 60 m určená pro velké prostory, jako jsou sklady, kde velikost budovy vyžaduje velké pozorovací vzdálenosti. Odolná konstrukce z ocelového plechu s ochranou proti vniknutí IP65 a testovanou odolností IK08 spolu s bateriemi LiFePo zajišťují spolehlivý provoz v průmyslových oblastech s velkým znečištěním nebo v prašných oblastech.
Svítidlo lze nakonfigurovat pomocí přepínače na nouzový provoz po 1 hod nebo 3 hod. Model 46811 HYG je vybavený speciálním těsněním a lze jej použít v hygienickém prostředí, jako jsou oblasti, kde probíhá zpracování potravin. Toto bylo testováno a certifikováno třetí stranou v souladu se standardem HACCP.
Použití LED, zařízení pro automatické testování a monitorování (CGLine+) výrazně snižují provozní náklady a náklady na údržbu instalace.
Objednací kód | Popis |
40071777015 | Bezpečnostní značka 46811 LED 1-3h CGLine+ |
40071777016 | Bezpečnostní značka 46811 LED HYG 1-3h CGLine+, pro hygienické prostory |
Objednací kód | Popis |
40071351587 | Bezpečnostní značka pro nouzové svítidlo 46811 LED, vlevo, ISO 7010 |
40071351588 | Bezpečnostní značka pro nouzové svítidlo 46811 LED, vpravo, ISO 7010 |
40071351589 | Bezpečnostní značka pro nouzové svítidlo 46811 LED, dolů, ISO 7010 |
40071354210 |
Bezpečnostní značka pro nouzové svítidlo 46811 LED, nahoru, ISO 7010 |
40071350005 | Ventilační průchodka s membránou 46811 LED |
Metoda montáže: | Montáž na zeď | Přisazená montáž |
Světelný zdroj: | LED nevyměnitelný |
Materiál krytu: | Hliník |
Barva krytu: | Bílá |
Jmenovité napájecí napětí, Frekvence: | 230 V AC, 50/60 Hz |
Třída krytí: | I |
Stupeň krytí (IP): | IP65 |
Výdrž: | 1–3h nastavitelná |
Světelný tok při nouzovém provozu: | N/A |
Pozorovací vzdálenost: | 60 m |
Míra odolnosti vůči nárazu (IK): | IK08 |
Provoz: | Trvalý (M) |
Testovací systém: | Auto-Test | CGLine+ |
Typ svícení: | Bezpečnostní značka |
Vaše vyhledávání "" neodpovídají žádné dokumenty ani produkty.