Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Autonomní

BeamTech – Autonomní reflektorové svítidlo

Svítidla BeamTech společnosti Eaton, tedy jednohlavé, dvojhlavé nebo čtyřhlavé zdroje světla s vysokou intenzitou, poskytují efektivní osvětlení dlouhých, úzkých únikových cest. Mohou také zajišťovat široké pokrytí určité oblasti, pokud jsou umístěna v určitém úhlu, nebo v místech, kde je vyžadováno větší osvětlení.

Baterie a konfigurovatelné světelné hlavice jsou navrženy jako estetická alternativa tradičních řešení a jsou umístěny ve stejné jednotce, díky čemuž jsou svítidla vhodná pro veřejné prostory. Díky krytí IP65 a odolnosti vůči nárazům IK07 jsou navíc ideální i do těch nejnáročnějších průmyslových prostředí. 

Tato řada autonomních reflektorových svítidel je vyrobena ve verzích 1 hod, 2 hod a 3 hod se světelným tokem 250 až 2 000 lm. Použití LED, zařízení pro automatické testování a monitorování (CGLine+) výrazně snižují provozní náklady a náklady na údržbu instalace.

Vysoký tok
Až 2 000 lumenů se 4 směrovými LED hlavicemi
Vysoká instalace
Až do 30 m s optimálním rozestupem 49,2 m.
Technologie E-focus
Úzký nebo široký rozptyl světla

Funkce

  • Varianty se světelným výstupem 250 lm, 500 lm, 1 000 lm a 2 000 lm
  • Každá světelná hlavice může dosáhnout maximálně 500 lm
  • 12 LED diod pro úzkou a 12 LED diod pro širokou distribuci světla v každé hlavici
  • Programování E-focus: Úzké a široké rozložení světla nastavitelné uživatelem
  • Doba provozu 1 h, 2 h a 3 h
  •  Vhodné pro použití ve velkých prostorách
  • Montáž na stěnu a strop
  • Blokovací mechanismus světelných hlav zabraňující náhodné změně nastavení směru osvětlení
  • Stupeň krytí IP65 a IK07
  • Technologie CGLine+

Hlavice pro bezpečnost 360°

Vyberte správnou verzi pro vaši aplikaci

  • Malá jednotka napájecího zdroje
  • 1 světelná hlavice se světelným výstupem od 250 do 500 lm
eaton-emergency-lighting-beamlight-beamtech-large-2heads.jpg
  • Velká jednotka napájecího zdroje
  • 2 světelné hlavice se světelným výstupem od 500 do 1 000 lm
  • Malá jednotka napájecího zdroje
  • 2 světelné hlavice se světelným výstupem od 500 do 1 000 lm
eaton-emergency-lighting-beamlight-beamtech-large-4heads.jpg
  • Velká jednotka napájecího zdroje
  • 4 světelné hlavice se světelným výstupem 2 000 lm

Patentovaná technologie E-focus

Technologie BeamTech je určena k osvětlení únikové trasy nebo protipanickému osvětlení v rámci jednoho zařízení. Poskytuje uživateli/pracovníkovi možnost definovat distribuci světla podle aplikace. 

Uživatel navíc může nasměrovat světelný výstup a otestovat směr svícení pomocí testovacího tlačítka a nastavit světelné výstupy, aby nejlépe vyhovovali dané aplikaci.

Programování E-focus vám umožňuje zvolit osvětlení, které potřebujete pro danou aplikaci. Protipanické osvětlení i osvětlení s úzkým paprskem je možné ze stejné jednotky. Jednoduše vyberte širokou nebo úzkou distribuci světla pomocí testovacího tlačítka.

Úzká distribuce světla je ideální pro velké únikové cesty a osvětlení bezpečnostního vybavení.

Maximální rozteč mezi svítidly až 36,5 m (v závislosti na variantě a produktové řadě) snižuje počet požadovaných světelných bodů a rozsah použití od 5 m do 25 m při osvětlení 1 lx umožňuje montáž v běžně se vyskytujících výškách.

Široké rozložení světla umožňuje instalace ve větší výšce a je ideální pro velké a vysoké prostory, kde není definována žádná pevná úniková cesta. To znamená, že musí být osvětlena celá oblast.

Maximální rozteč mezi svítidly až 23,1 m (v závislosti na variantě a produktové řadě) snižuje počet požadovaných světelných bodů a rozsah použití od 2,5 m do 15 m při osvětlení 1 lx umožňuje montáž v běžně se vyskytujících výškách.

Všechny úhly kryté plně nastavitelnými světelnými hlavicemi

Hlavice LED svítidla BeamTech lze snadno nasměrovat na určitý úhel náklonu od 0° do 90° a otočit až o 360°, což zajišťuje dokonalou flexibilitu při instalaci a návrhu osvětlení.

Splňuje požadavky na osvětlení a bezpečnostní vybavení

Řada BeamTech splňuje požadavky normy EN 1838:1 na osvětlení 5 lx pro bezpečnostní vybavení, jako jsou stanice první pomoci, zařízení pro požární ochranu a jakákoli poplašná zařízení.

Jednoduše nejflexibilnější a nejspolehlivější monitorování pro váš klid

Svítidla BeamTech lze spolehlivě a efektivně monitorovat díky technologii CGLine+.
Specifikace

KÓDY VÝROBKU

Svítidla

Objednací kód Popis
BeamTech Small 1 světelná hlava  
BT1SC-B1 BeamTech Small 1x250 lm 1h
BT1SD-B3 BeamTech Small 1x250 lm 3h
BT1SC-B1CGL BeamTech Small 1x250 lm 1h CGL
BT1SD-B3CGL BeamTech Small 1x250 lm 3h CGL
BT1SC-D1 BeamTech Small 1x500 lm 1h
BT1SL-D2 BeamTech Small 1x500 lm 2h
BT1SL-D3 BeamTech Small 1x500 lm 3h
BT1SC-D1-AT BeamTech Small 1x500 lm 1h AT
BT1SL-D3CGL BeamTech Small 1x500 lm 3h CGL
   
BeamTech Small 2 světelné hlavy  
BT2SC-D1 BeamTech Small 2x250 lm 1h
BT2SL-D2 BeamTech Small 2x250 lm 2h
BT2SL-D3 BeamTech Small 2x250 lm 3h
BT2SC-D1CGL BeamTech Small 2x250 lm 1h CGL
BT2SL-D3CGL BeamTech Small 2x250 lm 3h CGL
BT2SL-F1 BeamTech Small 2x500 lm 1h
BT2SL-F1-AT BeamTech Small 2x500 lm 1h AT
BT2SL-F1CGL BeamTech Small 2x500 lm 1h CGL
BT2SL-F2 BeamTech Small 2x500 lm 2h
   
BeamTech Large 2 světelné hlavy  
BT2LL-D3 BeamTech Large 2x250 lm 3h
BT2LC-D1CGL BeamTech Large 2x250 lm 1h CGL
BT2LL-D3CGL BeamTech Large 2x250 lm 3h CGL
BT2LL-F1 BeamTech Large 2x500 lm 1h
BT2LL-F3 BeamTech Large 2x500 lm 3h
BT2LL-F1-AT BeamTech Large 2x500 lm 1h AT
BT2LL-F3CGL BeamTech Large 2x500 lm 3h CGL
   
BeamTech Large 4 světelné hlavy  
BT4LL-G1 BeamTech Large 4x500 lm 1h
BT4LL-G1-AT BeamTech Large 4x500 lm 1h AT
BT4LL-G1CGL BeamTech Large 4x500 lm 1h CGL

Příslušenství

Objednací kód Popis
BT1SRB Zapuštěná základna pro BeamTech Small s 1 světelnou hlavou
BT2SRB Zapuštěná základna pro BeamTech Small se 2 světelnými hlavami
BTSGRID Ochranná mřížka pro BeamTech Small (53x30x22)
BTLGRID Ochranná mřížka pro BeamTech Large / BeamLite II (54x44x22)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Metoda montáže: Montáž na zeď/strop | Povrchová/zapuštěná montáž
Světelný zdroj: LED nevyměnitelný
Materiál krytu: Polykarbonát
Barva krytu: Bílá
Jmenovité napájecí napětí, Frekvence: 220–240 V AC, 50/60 Hz
Třída krytí: II
Stupeň krytí (IP): IP65
Výdrž: 1h | 2h | 3h
Světelný tok při nouzovém provozu: 250 lm až 2000 lm
Pozorovací vzdálenost: N/A
Míra odolnosti vůči nárazu (IK): IK07
Provoz: Pohotovostní (NM)
Testovací systém: Bez testovacího systému | Auto-Test | CGLine+
Typ svícení: Bezpečnostní svítidla únikové cesty a osvětlení otevřeného prostoru
Odkazy ke stažení
X
Download Close