Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Autonomní

71811 & 71821 LED – Autonomní bezpečnostní značka

LED 71811 & 71821 je řada bezpečnostních značek s krytem vyrobeným z vytlačovaného profilu z matného eloxovaného hliníku. Díky různým způsobům montáže je lze použít pro širokou škálu typů instalace. Optimální viditelnost zajišťuje vysoký jas bílé kontrastní barvy (>500 cd/m²).

Podle typu použití lze libovolně specifikovat jmenovitou provozní dobu jedné, tří nebo osmi hodin.

Použití LED, zařízení pro automatické testování a monitorování (CGLine+) výrazně snižují provozní náklady a náklady na údržbu instalace.

Šetrné k životnímu prostředí
Technologie baterie Li-Ion se světelným zdrojem LED
Hliníkový kryt
Pouzdro z tenkého hliníku
Nejnovější technologie
Automatické testování a monitorování se CGLine+

Funkce

  • Pozorovací vzdálenost 32 m
  • Baterie Li-Ion
  • Volitelná doba provozu 1 h, 3 h, 8 h
  • Technologie CGLine+
  • Pro instalaci piktogramů nejsou nutné žádné nástroje
  • Možnost ztlumení ve třech krocích pro použití v tmavém prostředí
  • Nízké provozní náklady díky nízkému zatížení při připojení

Tenká, vysoce kvalitní hliníková povrchová úprava

Nízkoprofilové kompaktní pouzdro je vyrobeno z tenkého eloxovaného hliníku a v kombinaci s čistým řezem vytváří vysoce kvalitní povrchovou úpravu.

Vhodné pro širokou škálu instalací

Díky volitelné době provozu 1, 3 a 8 hodin a rozsahu příslušenství pro montáž na stěnu, strop nebo závěs jsou bezpečnostní značky 71811 a 71821 LED vhodné pro širokou škálu instalací.

Jednoduše nejflexibilnější a nejspolehlivější monitorování pro váš klid

Svítidla LED 71811 & 71821 lze spolehlivě a efektivně monitorovat díky technologii CGLine+.
Specifikace

KÓDY VÝROBKU

Svítidla

Objednací číslo Popis
40071354827 71811 1-8h/D LED CGLine+
40071354828 71821 1-8h/D LED CGLine+ montáž na zeď, oboustranná
40071354829 71821 1-8h/D LED CGLine+ montáž na strop, oboustranná
40071354830 71821 1-8h/D LED CGLine+ závěsná montáž, oboustranná

Příslušenství

Objednací číslo Popis
40071351197 71811-71821 LED Záslepka (bez piktogramu)
40071354240 71811-71821 LED kryt s piktogramem šipky vlevo, ISO
40071354241 71811-71821 LED kryt s piktogramem šipky vpravo, ISO
40071354242 71811-71821 LED kryt s piktogramem šipky dolů, ISO
40071348370 71811 LED chránič kabelů
40071350412 Trubkový závěs 0,5m šedý pro nouzové svítidlo 71811 LED
40071350416 Trubkový závěs 1,5m šedý pro nouzové svítidlo 71811 LED
40071351011 Montážní sada 78021, nástěnná / stropní montáž, obdélník 42mm
40071351497 Montážní sada 78021, nástěnná / stropní montáž, obdélník 100mm
40071351158 Řetízkový závěs pro svítidlo

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Metoda montáže: Montáž na zeď / strop | Přisazená montáž | Řetízek | Závěs | Nosná konzole
Světelný zdroj: LED nevyměnitelný
Materiál krytu: Hliník
Barva krytu: Hliník
Jmenovité napájecí napětí, Frekvence: 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz
Třída krytí: I
Stupeň krytí (IP): IP41
Výdrž: Nastavitelné 1-3-8h
Světelný tok při nouzovém provozu: N/A
Pozorovací vzdálenost: 32m
Míra odolnosti vůči nárazu (IK): IK03
Provoz: Trvalý / Pohotovostní (M / NM)
Testovací systém: Auto-Test | CGLine+
Provedení svítidla: Bezpečnostní značka
Odkazy ke stažení
X
Download Close