Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Autonomní

I-P65 – Autonomní nouzové svítidlo a bezpečnostní značka

Model i-P65 je vysoce kvalitní nouzové svítidlo, které využívá nejnovější optické a LED technologie k zajištění atraktivního a kvalitního funkčního osvětlení pro vnitřní i venkovní použití. Řada byla navržena pro snadnou instalaci s kompaktním atraktivním vzhledem a rovnoměrným rozptýlením světla.

Svítidlo i-P65 se může pochlubit mnoha funkcemi a výhodami. Může být použito jako osvětlení únikové cesty, protipanické osvětlení, jednostranná nebo oboustranná bezpečnostní značka nouzového východu, zajišťující stejný vzhled tam, kde je důležitá odolnost i estetická stránka.

Použití LED, zařízení pro automatické testování a monitorování (CGLine+) výrazně snižuje provozní náklady a náklady na údržbu instalace. 

Multifunkční použití
Úniková cesta, protipanikové osvětlení nebo bezpečnostní značka (jednostranná nebo oboustranná)
Robustnost
Krytí IP65 a odolnost vůči nárazům IK10
Nejnovější technologie
Automatické testování a monitorování se CGLine+

Funkce

  • Pozorovací vzdálenost 20 m
  • Světelný výstup až 153 lm
  • Doba provozu 3 hod.
  • Technologie CGLine+
  • Stupeň krytí IP65
  • Nárazuvzdornost IK10
  • K dispozici je sada ohřívače baterie pro nízké teploty
  • Montáž na stěnu nebo strop

Univerzální multifunkční použití

Svítidla lze použít pro únikové trasy, otevřené prostory a bezpečnostní značení přidáním příslušného příslušenství s piktogramy.
emergency-lighting-i-p65-emergency-safety-light.jpg
Úniková cesta nebo protipanické osvětlení
emergency-lighting-i-p65-single-sided-exit-sign.jpg
Jednostranná bezpečnostní značka
emergency-lighting-ip65-led-double-sided-exit-sign.png
Oboustranná bezpečnostní značka

Vysoký stupeň ochrany proti vodě, prachu a nárazům

Řada i-P65 pojmenovaná podle označení ochrany proti vniknutí IP65, která byla základem pro její vývoj, se vyznačuje také odolností proti nárazům IK10, díky čemuž je vhodná pro oblasti s vysokými úrovněmi vlhkosti, prachu a obecně pro oblasti, kde je vyžadována robustní konstrukce.

Jednoduše nejflexibilnější a nejspolehlivější monitorování pro váš klid

Svítidla i-P65 lze spolehlivě a efektivně monitorovat díky technologii CGLine+.
Specifikace

KÓDY VÝROBKU

Svítidla

Objednací kód Popis
IP65LEDE3H Nouzové svítidlo i-P65 LED, 3h, Úniková trasa
IP65LEDE3HCGL Nouzové svítidlo i-P65 LED, 3h, Úniková trasa, CGLine+
IP65LEDE3HIS Nouzové svítidlo i-P65 LED, 3h, Úniková trasa, Autotest
IP65LEDEX3H Nouzové svítidlo i-P65 LED, 3h, S oboustrannou bezpečnostní značkou EXIT
IP65LEDEX3HCGL Nouzové svítidlo i-P65 LED, 3h, Oboustranná bezpečnostní značka EXIT, CGLine+
IP65LEDEX3HIS Nouzové svítidlo i-P65 LED, 3h, S oboustrannou bezpečnostní značkou EXIT, Autotest
IP65LEDO3H Nouzové svítidlo i-P65 LED, 3h, Open-space
IP65LEDO3HCGL Nouzové svítidlo i-P65 LED, 3h, Open-space, CGLine+
IP65LEDO3HIS Nouzové svítidlo i-P65 LED, 3h, Open-space, Autotest

Příslušenství

Objednací kód Popis
IP65CONDHEAT Člen pro temperování baterií pro nouzové svítidlo i-P65
IP65DBLLEG Oboustranná bezpečnostní značka pro nouzové svítidlo i-P65, evropský formát 
IP65DBLLEG7010 Oboustranná bezpečnostní značka pro nouzové svítidlo i-P65 ISO7010 
IP65LEG Jednostranná bezpečnostní značka pro nouzové svítidlo i-P65, evropský formát 
IP65LEG7010 Jednostranná bezpečnostní značka pro nouzové svítidlo i-P65 ISO7010 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Metoda montáže: Montáž na zeď/strop | Přisazená montáž
Světelný zdroj: LED nevyměnitelný
Materiál krytu: Polykarbonát
Barva krytu: Šedá
Jmenovité napájecí napětí, Frekvence: 230–240 V AC, 50/60 Hz
Třída krytí: I
Stupeň krytí (IP): IP65
Výdrž: 3h
Světelný tok při nouzovém provozu: 148 lm až 153 lm
Pozorovací vzdálenost: 20 m
Míra odolnosti vůči nárazu (IK): IK10
Provoz: Trvalý / pohotovostní (M/NM) | Trvalý (M)
Testovací systém: Bez testovacího systému | Auto-Test | CGLine+
Typ svícení: Nouzové svítidlo a bezpečnostní značka
Odkazy ke stažení
X
Download Close