Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Senzory a koncové spínače

Univerzální senzory E57G

Univerzální senzory E57G představují cenově úsporné řešení optimalizované tak, aby zahrnovalo pouze funkce nutné pro základní spolehlivé snímání a současně zajišťovalo výkon, který od produktu Eaton očekáváte. Mezi tyto senzory patří i různé možnosti průřezu určené pro různé aplikace.

Stupeň krytí:
IP67
Rozsah provozních teplot:
–25 – 70 °C

Základní funkce

  • Kryt z nerezové oceli
  • Provozní napětí: 10–30 V DC
  • Zkratová ochrana
  • Laserově gravírovaný štítek
  • 360stupňová LED signálka
  • Výstupní proud (nepřetržitý): 100 mA

Univerzální senzory E57G

Robustní objímky z nerezové oceli, nárazuvzdorné přední krytky, polykarbonátové koncovky a nárazy tlumící materiály – vše je odolné vůči fyzickým a povětrnostním vlivům za vysokých teplot, vysokotlakého mytí a u aplikací se značnými vibracemi nebo nárazy.
Specifikace
Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close