Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Senzory a koncové spínače

Výkonové senzory s krátkým tělem E57PS

Senzory jsou uložené v robustních nerezových krytkách pro spolehlivý výkon. Všechny senzory jsou vybaveny zkratovou ochranou a ochranou proti obrácené polaritě pro zvýšení doby provozuschopnosti stroje. Tyto senzory jsou navržené pro vysokou odolnost vůči náročným prostředím. Stejná spolehlivost a odolnost jako u výkonových indukčních bezkontaktních senzorů E57PS – jen v kratším těle. Tento produkt je skvělou volbou pro aplikace s omezeným prostorem.

Materiál:
Kryt z nerezové oceli
Provozní napětí:
10–20 V DC
LED indikátor:
360stupňový

Základní funkce

  • Zkratová ochrana
  • Laserově gravírovaný štítek
  • Kratší tělo
  • Bezkonkurenčně vysoká odolnost proti rušení
  • Provozní napětí: 10–48 V DC
  • Výstupní proud (nepřetržitý): 300 mA
  • Rozsah provozních teplot: –40 – 70 °C
  • Stupeň krytí IP69K

Výkonové senzory s krátkým tělem E57PS

Robustní objímky z nerezové oceli, nárazuvzdorné přední krytky, polykarbonátové koncovky a nárazy tlumící materiály – vše je odolné vůči fyzickým a povětrnostním vlivům za vysokých teplot, vysokotlakého mytí a u aplikací se značnými vibracemi nebo nárazy.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015