Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Rozváděčové systémy nízkého napětí

Příslušenství xEffect pro rozváděče nízkého napětí

Příslušenství xEffect pro rozváděče nízkého napětí je univerzální produktová řada, kterou lze integrovat buď do rozváděčových systému firmy Eaton, či strojních, ovládacích, řídících a dalších zařízení.

Řada zahrnuje příslušenství pro vedení a přívod kabelů, jako jsou kabelové příruby, metrické či propichovací kabelové průchodky, kabelové kanály a svorky pro připojení vodičů.

univerzální
použití
integrované
v rozvaděčových systémech EATON
vysoká kvalita
příslušenství

Základní funkce

  • Kabelové příruby F3A: vysoce kvalitní polykarbonát s pěnovým PUR těsněním
  • Kabelové průchodky V-M: s metrickým závitem, IP68, polyamid, kompatibilní s přírubami F3A
  • Kabelové průchodky KT-M: s metrickým závitem, IP66, TPE, kompatibilní s přírubami F3A
  • Ochranné kabelové průchodky KT: PVC, ochrana izolace kabelů při průchodu skrz kovové části rozváděče
  • Kabelové kanály KL: PVC, pro vedení vodičů v rozváděči
  • Schránka na dokumentaci SPT: mějte důležité dokumenty vždy při ruce
  • Mnoho dalšího chytrého příslušenství

Když na kvalitě záleží nejvíce

Kabelové příruby xEffect F3A jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polykarbonátu a obsahují pěnové PUR těsnění zajišťující kompletní a trvalou nepropustnost. Jsou buď vybaveny metrickými předlisovanými otvory, které lze snadno prorazit, nebo propichovací membránou, umožňující snadné protažení kabelů. V kombinaci s rozváděčovými systémy nízkého napětí společnosti Eatona a kabelovými průchodkami V-M nebo průchodkami KT-M lze dosáhnout stupně krytí až IP66.

Všestranné rozváděčové systémy nízkého napětí Eaton

Kabelové průchodky V-M

Kabelové průchodky V-M jsou vyrobeny z bezhalogenového polyamidu a odpovídají klasifikaci V2 dle normy UL94. Díky vysokému stupni krytí (IP68) a schopnosti odlehčit tah kabelů představují ideální řešení pro přívod kabelů do rozváděčových skříní s vyšším krytím. K dispozici je celkem osm metrických kabelových průchodek a rovněž vícenásobné průchodky. Součástí každé průchodky V-M je kontramatka.

Kabelové průchodky KT-M

Kabelové průchodky KT-M jsou vyrobeny z termoplastického elastomeru a poskytují stupeň krytí IP66. Díky použití materiálu se speciálním složením je tato řada průchodek vhodná pro okolní teploty od -40 °C do +80 °C.

Ochranné kabelové průchodky KT

Průchodky KT jsou vyrobeny z PVC a při průchodu kabelů skrze kovové části rozváděčů chrání jejich izolaci. Díky speciálnímu chytrému designu lze tyto průchodky univerzálně používat v různých rozváděčových systémech.

Kabelové kanály KL

Kabelové kanály Eaton KL jsou vyrobeny z PVC a používají se pro přehledné a estetické vedení vodičů a kabelů uvnitř rozvaděče. Kabelové kanály lze opatřit krytem

Schránka na dokumentaci SPT

Schránka na dokumentaci xEffect SPT je vyrobena z plastu a montuje se na vnitřní část dveří rozvaděče, aby byly veškeré důležité dokumenty vždy při ruce.

Svorky typu K xEffect

Modulární připojovací svorka se skládá z několika vysoce stabilních svorkovnicových bloků. Používá se k připojení jednoho nebo více vodičů v rozváděči. Umožňuje připojení kruhových vodičů, měděné pasoviny nebo i páskových vodičů. V nabídce je šest typových velikostí svorek, které pokrývají rozsah proudu od 40 do 1 000 A. Volitelné příslušenství zahrnuje ochranu před dotykem prstem IP2X i konverzní sady.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close