Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Průvodce nákupem napájecí infrastruktury pro distribuované prostředí

Tradiční datová centra se vyvinula z velkých plnohodnotných zařízení na malé výpočetní uzly v distribuovaných oblastech. Obrovské množství dat generovaných aplikacemi nové generace urychlilo potřebu rychlejšího výpočetního výkonu, vyššího výkonu a bezpečnosti blíže k okraji sítě. S rostoucím rozšířením aplikací citlivých na latenci se společnosti stále více spoléhají na distribuovaná nasazení a malá a středně velká datová centra, aby zpracovávaly data blíže koncovému uživateli. 

Výběr správné napájecí infrastruktury pro vaši aplikaci edge computingu může být složitý. Usnadňujeme to.  Zjistěte, jak udržet vaše kritické aplikace a zařízení v provozu déle a zabránit ztrátě dat na serverech pomocí těchto tipů pro nákup. 

1) Vyberte správný datový rozváděč pro edge computing

Při výběru správného datového rozváděče pro vaše distribuované prostředí je třeba zvážit několik faktorů. Prvním faktorem, který je třeba zvážit, je zároveň ten nejvíce rozhodující: dostupný fyzický prostor. Pokud nemáte rozpočet na změnu stěn nebo zvětšení prostoru, prvním krokem k vytvoření edge computingového prostředí je pochopit maximální velikost datového rozváděče, kterou váš prostor dokáže pojmout (a zároveň umožnit dostatečný průtok vzduchu kolem vašeho vybavení). Naštěstí jsou datové rozváděče k dispozici v různých velikostech.

  • Datové rozváděče a skříně Tripp Lite series organizují a chrání IT vybavení kdekoliv, od vysoce výkonných datových center až po nejstísněnější prostory na okraji sítě. 
  • Nabízí více než 150 různých možností datových rozváděčů a skříní, včetně samostatně stojících, nástěnných, otevřených rámů, kolokačních, extra širokých & hlubokých modelů.

 

rack-family-tl-series

2) Zvolte správnou úroveň fyzického zabezpečení pro edge computingové aplikace

Fyzické zabezpečení je klíčové pro ochranu citlivých dat a infrastruktury. Pokud má být vaše skříň instalována na volně přístupném místě nebo pokud na místě chybí vyškolený IT personál, měli byste se co nejvíce snažit replikovat úroveň fyzického zabezpečení datového centra.  

Uzamykatelný datový rozváděč je logickým prvním krokem k ochraně vašeho hardwaru před úmyslným i neúmyslným zásahem. Společnost Eaton nabízí širokou škálu bezpečnostních řešení, která vám umožní zvolit úroveň ochrany nejlépe odpovídající vaší aplikaci.

Pro prostředí, která vyžadují časté aktualizace řízení přístupu, nabízejí uzamykatelné kliky dveří jak flexibilitu, tak i pohodlí. S až čtyřmístným kombinačním zámkem a možností klíčového přepnutí umožňují rychlé a bezpečné změny přístupových kódů, což je činí ideálními pro dynamická nebo vysoce zabezpečená prostředí, kde se personál nebo požadavky na přístup často mění.
Pokud vaše aplikace vyžaduje statičtější, ale vysoce bezpečné řešení, pokročilé uzamykací sady rukojetí Tripp Lite series od společnosti Eaton nabízejí robustní ochranu s přizpůsobenými uzamykacími mechanismy, které splňují různé bezpečnostní potřeby. Tyto rukojeti jsou ideální pro místa, kde musí být přísně zamezeno neoprávněnému fyzickému přístupu.
Pro zvýšení úrovně monitorování přidává magnetický spínač dveří datového rozváděče proaktivní bezpečnostní vrstvu, která aktivuje upozornění v reálném čase, jakmile dojde k otevření dveří datového rozváděče. Tímto způsobem budete okamžitě informováni o jakýchkoli potenciálních porušeních a budete moci rychle reagovat.
srcombo4
Navíc fyzické zabezpečení nekončí pouze ochranou vašeho hardwaru před neoprávněnou manipulací. Environmentální faktory mohou také ovlivnit výkon vašeho vybavení. Integrace environmentálních senzorů, které mohou sledovat teplotu a vlhkost a spustit automatizované akce v případě abnormálních podmínek, je standardem v datových centrech a doporučuje se ve všech IT prostředích.

3) Strategie pro výběr správné distribuce napájení v edge computingovém prostředí

Distribuce napájení do IT vybavení uvnitř datového rozváděče není jen o tom mít správný počet zásuvek. Rack PDU G4 obsahuje zásuvky C39, které kombinují C13 a C19 do jedné zásuvky pro zvýšenou flexibilitu a efektivitu.

Pro edge computingová prostředí je vzdálené řízení klíčové. Rack PDU G4 podporuje bezpečné protokoly jako HTTPS, SSH, MQTT, REST API a SNMP, což vám umožňuje vzdáleně ovládat, monitorovat a restartovat zařízení. Dále poskytuje přesné měření energie na úrovni datového rozváděče i serveru, což umožňuje lepší správu energetické efektivity.

Kybernetická bezpečnost je také klíčová. Rack PDU G4 je certifikován pro kybernetickou bezpečnost (UL 2900-1 a IEC 62443-4-2) a disponuje zabezpečeným procesem spouštění, který chrání vaši infrastrukturu distribuce napájení proti neoprávněnému přístupu a kybernetickým hrozbám.

Prozkoumejte Rack PDU G4 od společnosti Eaton a zjistěte více o jeho unikátních funkcích.

Eaton-RACKPDUG4-productimage-C39-PLCBL_DT-LR-en-gb.jpg

4) Vyberte správnou kapacitu UPS

5P Gen2 Rack LCD screen

Začněte výpočtem svých požadavků na výkon sečtením příkonu ve wattech všech zařízení, která plánujete připojit k UPS. Poté vynásobte celkový výkon číslem 1,2, abyste zahrnuli možnost budoucího rozšíření. Tento celkový součet ve wattech vám poskytne celkovou kapacitu napájení, kterou budete potřebovat od UPS.

Ale dávejte pozor na označení kapacity UPS! Záložní zdroje UPS jsou hodnoceny jak v volt-ampérech (VA), tak ve wattech. Nicméně, může být snadné se nechat oklamat hodnocením v VA, protože může být zavádějící. Například UPS s hodnocením 1000 VA / 900 wattů poskytne o 1/3 více výkonu než UPS s hodnocením 1000 VA / 600 wattů, i když se zdají mít stejné hodnocení výkonu. Watty jsou klíčovým měřítkem, na které je třeba se zaměřit, protože poskytují hodnotu pro skutečný výkon.

5) Vyberte správnou technologii baterie

Lithiové baterie jsou dnes dostupnější než před několika lety, takže pokud jste dosud nevyzkoušeli UPS s lithiovými bateriemi, nyní je ten správný čas.

Mají řadu výhod pro edge computingová prostředí a jednou z největších je minimalizace počtu výjezdů na vzdálené lokality kvůli údržbě baterií. Zvažte celkové náklady na výměnu baterií v UPS:

(cena baterie × počet lokalit) + čas na cestu do a z lokalit = vysoký kapitálový výdaj

Lithiové baterie mají vyšší pořizovací náklady než standardní olověné baterie s regulovaným ventilem (VRLA), ale jejich průměrná životnost je osm let. VRLA baterie naopak obvykle vydrží tři až pět let. Díky tomu můžete během životnosti  záložního napájení UPS eliminovat jeden cyklus výměny baterie.

5P1550GRL UPS with LCD screen and blue bezel, front view

6) Určete správnou dobu zálohování baterie UPS

Eaton 5PX 2200i RTN Gen2 runtime graph

Neexistuje žádný univerzální vzorec pro určení potřebné doby zálohování baterie. Existuje však několik důležitých faktorů, které vám pomohou zúžit rozsah doby zálohování, jenž ochrání vaši síť, aniž byste museli uchovávat nadbytečné baterie. 

  1. Zjistěte, jak dlouho trvá vypnutí hostitele nebo přesun všech vašich virtuálních stroj (VM) na jiné místo.
  2. Zvažte možnosti odlehčení zatížení, které umožňuje Rack PDU nebo záložní zdroj UPS s přepínatelnými zásuvkami a software pro prevenci katastrof od společnosti Eaton. Vypnutím nekritických zařízení na začátku výpadku napájení můžete maximalizovat dobu zálohování na baterie pro vaše klíčové pracovní zatížení, aniž byste museli kupovat další bateriové moduly.

Prozkoumejte grafy doby zálohy pro všechny záložní zdroje UPS od společnosti Eaton v interaktivní knihovně grafů doby zálohy.

7) Vyberte nejlepší řešení pro síťovou konektivitu

Vzdálené lokality vyžadují vzdálené monitorování. Připojení vašeho UPS systému k vaší síti je klíčové pro udržení přehledu o vašem systému edge computingu a prvním krokem je výběr síťové karty pro připojení. 

S rostoucím počtem a složitostí ransomwarových a kybernetických útoků je kybernetická bezpečnost také klíčovou záležitostí. Komunikační karta Eaton Gigabit Network a Industrial Gateway Card společnosti Eaton jsou první zařízení pro připojení UPS, která splňují normy kybernetické bezpečnosti UL 2900-1 i IEC 62443-4-2. 

Přečtěte si více o tom, jak vám Eaton může pomoci řídit vaši kybernetickou bezpečnost

8) Povolit vzdálené řízení pro řešení edge computingu

V závislosti na složitosti nasazení vašeho edge computingu můžete využít jedno z následujících řešení:​

  • Pro možnosti elegantního vypnutí doporučujeme náš software pro prevenci katastrof. Zajišťuje provozuschopnost systému a integritu dat, udržuje kontinuitu podnikání a nabízí snadno použitelný nástroj.

9) Připojte se k vašemu hyperkonvergovanému infrastrukturnímu systému

V kondenzovaných a virtualizovaných IT prostředích jsou výpadky napájení nebezpečnější než obvykle. Bohužel realita hyperkonvergovaných infrastruktur je taková, že jsou často špatně nakonfigurovány a postrádají adekvátní strategii řízení napájení.

Strategická partnerství společnosti Eaton s předními poskytovateli HCI zajišťují, že dodavatelé ověřili kompatibilitu UPS, PDU a software Brightlayer Data Centers suite se svými infrastrukturami, což šetří čas a peníze a snižuje riziko od nasazení až po celou životnost zařízení. S neustále rostoucími odpovědnostmi a stále přítomnými IT krizovými situacemi se Eaton zaměřil na navrhování řešení, která umožňují IT profesionálům vzdáleně řídit napájení.