Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Eaton: Podpora vzdělávání všude ve světě

V dnešním vzdělávacím prostředí nezná poptávka po spolehlivých a inovativních řešeních mezí a sahá daleko za hranice běžných učeben. Ať už jste prodejce produktů pro studenty na univerzitách, pedagogy v rušných kampusech, učitele v učebnách nebo studenty v domácích prostředí, existuje jedno jméno, které je nepostradatelným partnerem: Eaton.

Od kampusu přes učebnu až po domácí kancelář - máme pro vás řešení

Rozmanité portfolio řešení společnosti Eaton překračuje hranice tradičního vzdělávání a řeší jedinečné potřeby studentů, pedagogů a institucí napříč celým spektrem.

Od zajištění nepřetržitého napájení kritických systémů během přednášek až po ochranu před přerušením dodávky elektrické energie v domácím studijním prostředí - závazek společnosti Eaton podporovat studenty i pedagogy je neochvějný.

Při našem pronikání do světa řešení společnosti Eaton prozkoumáme, jak hrají nepostradatelnou roli při vytváření prostředí, kde učení nezná hranic, kde jsou kampusy a učebny hladce propojeny a kde se studenti mohou rozvíjet jak v kampusu, tak v pohodlí domova.

Zjistěte, jak jsou řešení společnosti Eaton pro studenty na jejich vzdělávací cestě nejen nezbytná, ale i transformativní.

Řešení společnosti Eaton jsou nezbytná pro moderní kampusy, zajišťují nepřerušovaný provoz a napájejí kritickou IT infrastrukturu

eaton-power-infrastructure-image.png

Organizujte

Zabezpečte servery, přepínače a úložiště pomocí:

Chraňte

Zajistěte čisté, spolehlivé a redundantní napájení pomocí:

Spravujte

Monitorujte, ovládejte a automatizujte svou energetickou infrastrukturu pomocí:

Prozkoumejte řešení ochrany napájení společnosti Eaton přizpůsobená pro sektor vzdělávání.

Vzdělávací instituce se značně liší velikostí a potřebami infrastruktury. Ať už jste malá škola nebo velká univerzita, společnost Eaton nabízí dokonalé řešení ochrany napájení, které ochrání váš provoz před možným přerušením napájení a zajistí nepřerušenou výuku a učení bez ohledu na vaše technologické vybavení.

Podívejte se na video

Eaton: Zajištění spolehlivosti ve vaší IT místnosti

Produkty a řešení společnosti Eaton jsou pro IT místnosti nezbytné. Společnost Eaton klade velký důraz na řízení a ochranu napájení a zaručuje tak nepřetržitý provoz kritických IT zařízení.

Řešení společnosti Eaton jsou základem bezpečného a efektivního provozu IT místností, od zabezpečení serverů a síťového hardwaru až po zajištění integrity dat.

education-image-it-room-students-getty.jpg

Servery IP konzolí: Umožňují zabezpečený vnitropásmový a mimopásmový vzdálený přístup k připojeným zařízením

Spínané PDU: Distribuují spolehlivé napájení prostřednictvím horizontálně nebo vertikálně namontovaných jednotek s ovládáním jednotlivých zásuvek přes síťové rozhraní a automatickými výstrahami, které zabraňují náhodnému přetížení, ztrátě napájení a výpadkům

Jednofázový systém UPS: Poskytují až 22 kVA spolehlivého a efektivního výkonu v datovém rozváděči s rozšiřitelnou záložní baterií, která zajišťuje nepřerušovaný provoz při výpadcích a problémech s napájením.

Propojovací panely: Zajišťují spolehlivé síťové propojení na minimálním prostoru v datovém rozvaděči s univerzálními možnostmi včetně měděných nebo optických panelů, velikostí 1U nebo 2U a podporou až 48 portů.

Skříně datového rozváděče: Efektivně uspořádají a ochrání síťová zařízení datových rozváděčů od 2U do 48U v uzamykatelných, větraných ocelových skříních.

Třífázové systémy UPS: Nabízí až 1,2 MVA spolehlivého a účinného výkonu na volně stojící jednotku s rozšiřitelnou bateriovou zálohou a modulární a škálovatelnou konstrukcí.

Přepínače KVM: Jednoduše spravují více serverů z jediné konzole, která nabízí možnosti, jako je vzdálený přístup přes IP, kabeláž Cat5, přístup pro více uživatelů, konzoly LCD a zabezpečení s certifikací NIAP.

Kabeláž Cat5e, Cat6, Cat8: Zajistěte přenosovou rychlost až 1 Gb/s pomocí kabelů Cat, které jsou nejen zpětně kompatibilní, ale také chrání vaše investice do kabeláže.

Chytřejší chlazení: Naše řešení chlazení pro IT snižují náklady na energii a prodlužují životnost vašeho IT vybavení.

Řešení Eaton: Napájení učeben pro nepřetržité učení a vynikající výuku

Výrobky a řešení společnosti Eaton jsou ve třídě nezbytné. Společnost Eaton se zaměřuje na spolehlivou správu napájení a ochranu a zajišťuje tak nepřerušovanou výuku. Řešení společnosti Eaton umožňují pedagogům a studentům vytvářet bezpečné a příznivé prostředí pro výuku a učení, od zabezpečení elektronických zařízení až po údržbu nezbytného osvětlení.
eaton-power-connect-image.png
Technologie a vzdálená výuka proměnily tradiční učebny v síťové prostředí. IT řešení řady Tripp Lite podporují školy v jejich poslání poskytovat studentům moderní a interaktivní výuku.

Vozíky & Nabíjecí stanice: Udržují zařízení nabitá, uspořádaná a bezpečná.

Antimikrobiální produkty: Zabraňují šíření bakterií, virů, plísní a hub a zajišťují každodenní ochranu a klid.

Síťové kabely: Připojují zařízení k vysokorychlostním sítím pomocí měděných ethernetových kabelů.

Audio/video řešení: Propojují zdroje AV s vysokým rozlišením s displeji a projektory pomocí kabelů, adaptérů a prodlužovacích adaptérů, jako jsou HDMI, DisplayPort a USB-C.

USB řešení: Připojují, přizpůsobují a nabíjejí zařízení USB-A a USB-C pomocí kabelů, doků, rozbočovačů a adaptérů.

Držáky na displeje & Mobilní stojany: Upevňují televizory nebo monitory tak, abyste ušetřili místo, optimalizovali pozorovací úhly a mohli je přenášet z místa na místo.

Stolní systémy UPS: Zajišťují klimatizované napájení a záložní baterii.

Přepěťové ochrany: Zajišťují zásuvky střídavého proudu a chrání zařízení proti přepětí. Volitelné nabíjení přes USB.

Nástěnné datové rozváděče: Zabezpečí zařízení v uzamykatelné ocelové skříni.

Jednotky elektrického rozvaděče (PDU): Zajišťují zásuvky střídavého proudu s měřením proudu nebo bez něj, dálkové monitorování a ovládání zásuvek.

Síťové systémy UPS: Dodávají vysoce spolehlivé napájení se záložní baterií a volitelnou správou sítě.

Posílení domácího vzdělávání pomocí řešení společnosti Eaton

Základem každé úspěšné domácí výukové sestavy je spolehlivá správa napájení. Řešení ochrany napájení společnosti Eaton jsou navržena tak, aby chránila vaše elektronická zařízení a zajistila trvalý přístup k internetu. Výpadky nebo výkyvy napájení mohou narušit online výuku, výzkum a zadávání úkolů. Řešení společnosti Eaton poskytují záchrannou síť, která vám umožní plynule pokračovat v práci i při neočekávaných výpadcích napájení.

Stolní systémy UPS: Udržujtí počítače, směrovače a další zařízení v provozu i při problémech s napájením.

Držáky displejů: Maximalizují prostor na stole a zlepšují ergonomii.

Dokovací stanice pro notebooky: Vylepšují notebooky řadou užitečných portů.

Kabely & Adaptéry: Připojte, synchronizujte a přizpůsobte periferní zařízení USB, síťová a audio/video zařízení.

Přepěťové ochrany & napájecí lišty: Zajišťují pohodlné zásuvky s přepěťovou ochranou nebo bez ní.

Nabíjecí zařízení: Nabíjejí více zařízení USB, včetně chytrých telefonů a tabletů.

Přepínače KVM: Umožňují místní ovládání malého počtu počítačů pomocí vlastní klávesnice, monitoru a myši.

empowering-home-learning-with-eatons-solution.png

Minimalizace rizik spojených s kybernetickou bezpečností

Masivní nástup digitalizace je patrný i v obchodním sektoru. Vysoký nárůst připojených chytrých zařízení, stále se rozšiřující připojení serverů a bran, to vše přináší nebývalé příležitosti pro hackery a kybernetické zločince. Je proto kriticky důležité, aby řešení ochrany napájení zůstala bezpečná a odolná. To je aktuální problém, který řeší všichni výrobci UPS, síťových karet, softwaru i jednotek distribuce energie (PDU).  Společnost Eaton přijala závazek zavedení procesů kybernetického zabezpečení a inovačních technologií, které zajistí absolutní důvěryhodnost připojení. Z tohoto důvodu jsou všechny technologie společnosti Eaton certifikovány podle kritických standardů kybernetické bezpečnosti.

Mějte přehled o svém energetickém prostředí

Software Visual Power Manager (VPM) sady Brightlayer Data Centres společnosti Eaton poskytuje nástroje potřebné ke správě, monitorování a řízení napájecích zařízení ve fyzických i virtuálních prostředích. Proaktivní identifikací a opravou problémů před výpadkem zařízení vám VPM pomůže snížit rizika prostojů.