Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
  • Seznamte se s portfoliem trojfázových UPS společnosti Eaton

eaton-nine-power-problems-cs-cz.jpg
Trojfázové UPS společnosti Eaton zajišťují konzistentní kvalitu napájení bez ohledu na poruchy v přívodní síti. Topologie těchto UPS s dvojitou konverzí poskytuje nepřetržitou ochranu kritických zařízení proti všem devíti běžným problémům s napájením. Třífázové UPS mohou pomoci vyrovnávat zatížení napájení ze sítě a v rámci řešení mohou zajistit použití elektrických zařízení s menším příkonem (jističe, rozvody, panely atd.). Usnadňují také distribuci větších výkonů v racku s vysokou hustotou napájení.
Topologie
Online / dvojitá konverze
Rozsah výkonu
8-6 000 kVA
Účinnost
Až 97 %
 

Modulární UPS

 Modulární UPS lze rozšiřovat přidáním dalších výkonových modulů do šasi UPS na individuální bázi, pokud se zvýší potřeba energie. Získáváte tak možnost snadno, rychle a podle potřeby dodat více energie, zvýšit odolnost záložního zdroje UPS a optimalizovat účinnost.

Eaton 91PS a 93PS UPS (8-30/40 kW)

UPS Eaton 91PS a Eaton 93PS mají při maximální provozuschopnosti nejnižší celkové náklady na vlastnictví ve své výkonové třídě. Ať už jde o jakoukoliv kriticky důležitou aplikaci, UPS Eaton 91PS a 93PS mají takové vlastnosti výkonu, přizpůsobitelnosti, odolnosti a účinnosti, jaké jsou potřeba pro nepřetržitý a hospodárný provoz.

Eaton 93PM UPS (30-500 kVA)

Výkonnost UPS Eaton 93PM je prověřena instalacemi po celém světě s celkovou kapacitou přesahující 500 MVA. Tento produkt poskytuje nejvyšší míru dostupnosti pro kriticky důležité aplikace, a to při nejnižších celkových nákladech na vlastnictví. UPS Eaton 93PM je dokonalým třífázovým řešením pro výkonovou část a část IT dnešních datových center.

Eaton 93PM G2 UPS (50-360 kVA)

Základem vašeho podnikání je UPS 93PM G2, který vám díky modulárnímu hot swap systému poskytne nejlepší celkové náklady na vlastnictví (TCO) ve své třídě a nejvyšší míru dostupnosti. Zjistěte, jak vám můžeme pomoci s naplněním vašich potřeb prostřednictvím výkonu, škálovatelnosti, odolnosti a efektivity.

Power Xpert 9395P UPS (250-1200 kVA)

UPS Power Xpert 9395P má výhody v podobě vysoké účinnosti v režimu dvojité konverze a vyšší výkonové hustoty. Toho je dosaženo nejnovějšími technologickými inovacemi v oblasti řízení výkonu. Ať už jde o jakoukoliv kriticky důležitou aplikaci, UPS Power Xpert 9395P má takové vlastnosti výkonu, spolehlivosti a flexibility, jaké požadujete.
 

Monoblokový UPS

Tradiční provedení UPS je monoblokové – to znamená, že jmenovitý výkon a specifikace jsou pevně dané. Tento typ UPS přináší jasné výhody: provedení a technické specifikace jsou jednoduché a UPS lze optimalizovat s ohledem na plochu a cenu. Eaton nabízí několik monoblokových UPS s různým jmenovitým výkonem a velikostí rámu.

Eaton 93E UPS (15-200 kVA)

UPS Eaton 93E poskytuje životně důležitou ochranu napájení pro stále se rozšiřující zátěže ve všestranných elektrických a IT aplikacích. Díky nižším celkovým nákladům na vlastnictví (TCO) dosaženým kombinací energetické účinnosti, vysoké spolehlivosti a kompaktní plochy je Eaton 93E ideálním řešením pro malá až středně velká datová centra a další aplikace vyžadující spolehlivou ochranu napájení.

Námořní a průmyslové UPS

Zdroje nepřerušitelného napájení (UPS) Eaton Marine jsou speciálně navrženy pro prostředí námořní přepravy a jsou konstruovány tak, aby splňovaly nebo překračovaly odpovídající průmyslové normy. Zdroje UPS jsou určeny k ochraně kritických palubních funkcí a procesů, jako je navigace, komunikace, vybavení můstku, osvětlení a automatizace, a také k zajištění pomocného napájení motorů a bezpečnostních systémů.

Eaton 93PS Marine UPS (8-40 kW)

Chraňte to, co je pro vás a vaši obchodní činnost nejdůležitější: své zaměstnance, zařízení a dobré jméno společnosti. UPS Eaton 93PS Marine je navržen tak, aby vaši činnost v náročném námořním prostředí a všechno ostatní zajistil. Společnost Eaton navrhla UPS Eaton 93PS Marine tak, aby se co nejsnadněji instaloval, jednoduše udržoval a nejhospodárněji provozoval.

Eaton 9PHD Industrial UPS (30-200 kW)

UPS Eaton 9PHD Industrial je spolehlivým, efektivním a technologicky pokročilým zdrojem UPS, který může být nakonfigurován pro řadu průmyslových aplikací a náročných prostředí. Do průmyslového prostředí přináší výhody moderní, modulární technologie UPS s technologií IGBT, přičemž poskytuje nejnižší celkové náklady na vlastnictví ve své výkonové třídě.

Eaton 9PHD Marine UPS (30-200 kW)

UPS Eaton 9PHD Marine je spolehlivým, efektivním a technologicky pokročilým zdrojem, který může být nakonfigurován pro řadu námořních a pobřežních aplikací. Do námořního prostředí přináší výhody moderní, modulární technologie UPS s technologií IGBT, přičemž poskytuje nejnižší celkové náklady na vlastnictví ve své výkonové třídě.