Eaton Moeller® series MSC-D Přímý spouštěč, 380 V 400 V 415 V: 0,75 kW, Ir= 1,6 - 2,5 A, 24 V DC, DC napětí MSC-D-2,5-M7(24VDC)/BBA
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series MSC-D DOL starter
|
| Katalogové číslo |
102969
|
| EAN |
4015081028085
|
| Délka/hloubka produktu |
154 mm
|
| Výška výrobku |
200 mm
|
| Šířka výrobku |
45 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.93 kg
|
| Certifikace |
UL60947-4-1A
CSA-C22.2 No. 14-10 UL File No.: E123500 UL 508 (on request) CSA CSA-C22.2 No. 14 (on request) UL CE CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-04 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NKJH |
| Kód modelu |
MSC-D-2,5-M7(24VDC)/BBA
|
| Osazeno: |
Zkratová spoušť
|
| Funkce |
Ochrana proti přetížení s kompenzací teploty
|
| Třída |
TŘÍDA 10 A
|
| Připojení |
Šroubové svorky
|
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Typ koordinace |
2
|
| Stupeň krytí |
IP20
NEMA Jiná |
| Model |
IEC/UL spouštěč
|
| Metoda montáže |
Montáž na sběrnici 60 mm
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
0
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty) |
1
|
| Nastavení uvolňovacího proudu při přetížení – min. |
1.6 A
|
| Nastavení uvolňovacího proudu při přetížení – max. |
2.5 A
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
6000 V AC
|
| Vhodný pro |
Rovněž motory s třídou účinnosti IE3
|
| Typ |
Startér s bimetalovým uvolňovačem
|
| Typ napětí |
DC
|
| Nadmořská výška |
Max. 2000 m
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
55 °C
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) |
1,9 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
2.5 A
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
0.37 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0.75 kW
|
| Jmenovité provozní napětí |
230–415 V AC
|
| Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim) |
A600, Ovládání střídavým napětím (UL/CSA)
P300, Ovládání DC (UL/CSA) |
| Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq), typ 2, 380 V, 400 V, 415 V |
50000 A
|
| Zkratová spoušť (Irm) – max. |
38.8 A
|
| Spotřeba energie (přidržení) DC |
3 W
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min. |
0 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max. |
0 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min. |
0 V
|
| Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max. |
0 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min. |
24 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max. |
24 V
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
5.7 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
1.9 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
2.5 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
2.6 W
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|