Eaton Moeller® series DILMP Výkonový stykač, 4-pólové, 32 A, 1 V, 24 V DC, DC ovládání
Název výrobku |
Eaton Moeller® series DILMP 4pólový stykač
|
Katalogové číslo |
118913
|
EAN |
4015081170401
|
Délka/hloubka produktu |
97 mm
|
Výška výrobku |
85 mm
|
Šířka výrobku |
58 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.596 kg
|
Certifikace |
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL File No.: E29096 VDE 0660 UL CSA CSA File No.: 012528 CE CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX IEC/EN 60947 UL 60947-4-1 |
Poznámky v katalogu |
Testováno rovněž podle normy AC-3e.
|
Kód modelu |
DILMP32-01(RDC24)
|
Osazeno: |
Zrcadlový kontakt
Ochranný člen v ovládací elektronice |
Počet pólů |
Čtyřpólový
|
Použití |
Stykač pro 4pólové elektrické spotřebiče
|
Životnost, mechanická |
10 000 000 operací (ovládání stejnosměrným napětím)
10 000 000 operací (ovládání střídavým napětím) |
Připojení |
Šroubové svorky
|
Provozní frekvence |
5000 mechanických operací/h (Ovládání stejnosměrným napětím)
5000 mechanických operací/h (Ovládání střídavým napětím) |
Kategorie přepětí |
III
|
Stupeň znečištění |
3
|
Produktová kategorie |
Stykač
|
Ochrana |
Bezpečné při dotyku prstem nebo dlaní, Ochrana před přímým dotykem při ovládání zepředu (ČSN EN 50274)
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
8000 V AC
|
Zbytkový proud |
1 mA (s buzením A1 - A2 elektronikou signálem „0“)
|
Odpor na pól |
2.7 mΩ
|
Kategorie užití |
AC-3: Normální AC asynchronní motory: rozběh, vypnutí za chodu
AC-1: neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory |
Typ napětí |
DC
|
Odolnost proti rázu |
7 g, N/O pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms
5 g, N/C pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms 10 g, hlavní kontakt N/O, mechanický, podle normy ČSN EN 60068-2-27, ráz sinusovou půlvlnou 10 ms |
Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max. |
40 °C
|
Teplota okolí pro skladování – min. |
-40 °C
|
Okolní teplota při skladování – max. |
80 °C
|
Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní, dle normy IEC 60068-2-3 |
Odolnost proti rušení |
Podle normy EN 60947-1
|
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou) |
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm² |
Připojovací průřezy (ohebný) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
Připojovací průřezy (pevný) |
1 x (0,75 - 4) mm², Kabely řídicího obvodu
2 x (0,75 - 10) mm², hlavní kabely 1 x (0,75 - 16) mm², hlavní kabely 2 x (0,75 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu 1 x (0,75 - 2,5) mm² |
Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG) |
18 - 14, Kabely řídicího obvodu
18 - 6, hlavní kabely |
Připojovací průřezy (splétaný) |
1 x 16 mm², hlavní kabely
|
Délka odizolování (hlavní kabel) |
10 mm
|
Délka odizolování (kabel řídicího obvodu) |
10 mm
|
Velikost šroubu |
M3,5, šroubová svorka, kabely řídicích obvodů
M5, Šroubová svorka, hlavní kabely |
Velikost šroubováku |
0.8 x 5.5/1 x 6 mm, Šroubová svorka, Standardní šroubovák
2, Šroubová svorka, Křížový šroubovák Pozidriv |
Utahovací moment |
3 Nm, Šroubové svorky, hlavní kabely
1,2 Nm, Šroubová svorka, Kabely řídicího obvodu |
Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V |
180 A
|
Jmenovitá vypínací schopnost při 380/400 V |
180 A
|
Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V |
180 A
|
Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V |
120 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
32 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
18 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
18 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 440 V |
18 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V |
18 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V |
12 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 60 V |
32 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 110 V |
32 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 220 V |
32 A
|
Jmenovité izolační napětí (Ui) |
690 V
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-1, 240 V, 50 Hz |
13 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-1, 380/400 V, 50 Hz |
20 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-1, 415 V, 50 Hz |
22 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-1, 440 V, 50 Hz |
23 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-1, 500 V, 50 Hz |
26 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-1, 690 V, 50 Hz |
35 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 240 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz |
10 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz |
10 kW
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
690 V
|
Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota) |
125 A, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA) 125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 480 V) |
10/100 kA, Pojistka, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, třída J, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA) |
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 600 V) |
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Pojistka, SCCR (UL/CSA) 10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 125/100 A, třída J, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA) |
Jmenovitá zkratová ochrana (koordinace typu 1) při 400 V |
63 A gG/gL
|
Jmenovitá ochrana proti zkratu (koordinace typu 1) při 690 V |
50 A gG/gL
|
Jmenovitá ochrana proti zkratu (koordinace typu 2) při 400 V |
35 A gG/gL
|
Jmenovitá zkratová ochrana (koordinace typu 2) při 690 V |
35 A gG/gL
|
Smluvený tepelný proud (1pólový, uzavřený) |
76 A
|
Konvenční tepelný proud (3pólový, s pouzdrem) |
27 A
|
Konvenční tepelný proud ith při 55 °C (3pólový, otevřený) |
29 A
|
Konvenční tepelný proud ith hlavních kontaktů (1pólový, rozepnutý) |
84 A
|
Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití) |
40 A, Maximální jmenovitý výkon motoru (UL/CSA)
|
Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim) |
A600, Ovládání střídavým napětím (UL/CSA)
P300, Ovládání DC (UL/CSA) |
Doba oblouku |
10 ms
|
Čas spínání (ovl. DC, zapínací kontakty, zpoždění při sepnutí), max. |
47 ms
|
Čas spínání (ovládání DC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), max. |
30 ms
|
Vypínací napětí |
0,2 - 0,6 x UC, DC provozované
|
Zatížitelnost |
100%
|
Přítahové napětí |
0,85 - 1,1 V AC/DC x Us
0,7 - 1,2 V DC x Uc |
Spotřeba energie (přítah) DC |
12 W
|
Spotřeba energie (přidržení) DC |
0.9 W
|
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min. |
0 V
|
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max. |
0 V
|
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min. |
0 V
|
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max. |
0 V
|
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min. |
24 V
|
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max. |
27 V
|
Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze |
2 HP
|
Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze |
7.5 HP
|
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze |
5 HP
|
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze |
10 HP
|
Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze |
15 HP
|
Přidělený výkon motoru při 575/600 V, 60 Hz, 3 fáze |
20 HP
|
Připojení k SmartWire-DT |
Ano
Společně se stykačovým modulem DIL-SWD SmartWire DT |
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
1
|
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
1
|
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty) |
0
|
Bezpečná izolace |
440 V AC, mezi kontakty, podle normy EN 61140
440 V AC, Mezi cívkou a kontakty, podle normy EN 61140 |
Zvláštní jmenovité hodnoty předřadníku zářivky |
40 A (480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze)
40 A (600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze) |
Zvláštní jmenovité hodnoty jednoúčelové jmenovité hodnoty |
25 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fáze, 100 000 cyklů podle normy UL 1995, (UL/CSA)
150 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fáze, 100 000 cyklů podle normy UL 1995, (UL/CSA) |
Zvláštní jmenovitá hodnota ovládání výtahu |
10 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
11 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 15,2 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 3 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 14 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 17 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 5 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 15 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) |
Zvláštní jmenovité hodnoty řízení chlazení (pouze CSA) |
40 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fáze, (CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fáze, (CSA) 240 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fáze, (CSA) 30 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fáze, (CSA) |
Zvláštní jmenovité hodnoty odporového ohřevu vzduchu |
40 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA) |
Zvláštní jmenovité hodnoty wolframových žárovek |
40 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA) |
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
6.6 W
|
Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
2.2 W
|
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
32 A
|
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0.9 W
|
10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|