Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

182938
Kód modelu: M30C-FDR-W-X1

Eaton Moeller® series M30 Tlačítko, RMQ-Titan, plochá, s aretací, bílý, s popisem, Čelní kroužek kovový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M30 Tlačítko
Katalogové číslo
182938
EAN
4015081778652
Délka/hloubka produktu
36 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
46 mm
Hmotnost výrobku
0.041 kg
Certifikace
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Kód modelu
M30C-FDR-W-X1

Exportovat specifikaci produktu