Eaton Moeller® series LED prvek M22, Flat Rear, bílý, přední montáž
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 LED element
|
| Katalogové číslo |
180795
|
| EAN |
4015081759644
|
| Délka/hloubka produktu |
38 mm
|
| Výška výrobku |
10 mm
|
| Šířka výrobku |
14 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.004 kg
|
| Certifikace |
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 UL UL 508 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 CSA CE IEC 60947-5-1 |
| Poznámky v katalogu |
Cage-Clamp je registrovaná ochranná známka společnosti Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Německo
|
| Kód modelu |
M22-FLED-W
|
| Osazeno: |
Dioda
Světelný zdroj |
| Stupeň znečištění |
3
|
| Klimatická odolnost |
Suché teplo podle normy IEC 60068-2-2
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30 Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78 |
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4000 V AC
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Okolní teplota při skladování – max. |
85 °C
|
| Teplota okolí pro skladování – min. |
40 °C
|
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
250 V
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) – max. |
15 mA
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) – min. |
5 mA
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
30 V
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min. |
12 V
|
| Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max. |
30 V
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) DC – min. |
12 V
|
| Barva |
Bílá
|
| Typ napětí |
AC/DC
|
| Typ upevnění |
Čelní upevnění
|
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Barva světla |
Bílá
|
| Typ připojení |
Čelní montáž
|
| Typ světelného prvku |
LED
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Typ připojení (pomocný obvod) |
Bezšroubové připojení
|
| Stupeň krytí |
IP20
|
| Lamp holder |
Žádný
|
| Příkon |
Max. 0,26 W
|
| Životnost, elektrická |
100 000 h (při 25 °C, podle normy EN60064)
|
| Připojovací průřezy (splétaný) |
1 x (0,2 - 1,5) mm²
|
| Odolnost proti rázu |
50 g, Mechanický, podle ČSN EN 60068-2-27, Náraz polosinus 11 ms
|
| Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou) |
Použijte krimpovací kleště WAGO Variocrimp 4; ostatní na vyžádání
1 x (0,25 - 1) mm² |
| Připojovací průřezy (pevný) |
1 x (0,75 - 1,5) mm² Lze zapojit bez nástrojů
1 x (0,2 - 1,5) mm² |
| Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG) |
20
|