Eaton Moeller® series M30 Tlačítko, RMQ-Titan, plochá, bez aretace, černé, nepopsané, Přední kroužek z nerezové oceli
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series M30 pushbutton
|
| Katalogové číslo |
188084
|
| EAN |
4015081857623
|
| Délka/hloubka produktu |
36 mm
|
| Výška výrobku |
30 mm
|
| Šířka výrobku |
46 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.041 kg
|
| Certifikace |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL Listed CSA certified |
| Kód modelu |
M30I-FD-S
|
| Typ |
Tlačítko
|
| Barva ovládání |
Černá
|
| Funkce akčního členu |
Bezšroubové
Bez aretace |
| Osazeno: |
Čelní kroužek
|
| Provozní frekvence |
3 600 sepnutí za hodinu
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30 |
| Připojení k SmartWire-DT |
Ano
S připojením SWD-RMQ |
| Ovládací síla |
5 N
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Okolní teplota při skladování – max. |
80 °C
|
| Teplota okolí pro skladování – min. |
25 °C
|
| Síla pro nucené otevírání – min. |
0 N
|
| Počet příkazových pozic |
1
|
| Průměr otvoru |
30.5 mm
|
| Výška otvoru |
0 mm
|
| Barva rámečku |
Nerezová ocel
|
| Odolnost proti rázu |
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms |
| Materiál rámečku |
Kov
|
| Design |
Plochý
Ploché provedení |
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Stupeň krytí |
IP66
IP67 IP69 |
| Stupeň krytí (přední strana) |
IP67
NEMA 4X, 13 |
| Popis |
Bez popisu
|
| Typ předního prvku |
Plochý
|
| Typ čoček |
kulatý
|
| Životnost, mechanická |
5 000 000 operací
|
| Šířka otvoru |
0 mm
|
| Produktová kategorie |
RMQ-Titan
|
| Velikost |
Přední rozměry: Ø 36 x 3 mm
|