Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

197145
Kód modelu: M22-FLED-B-HP

Eaton Moeller® series LED prvek M22, snížená velikost, modrá, přední montáž, Vysoký výkon

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 LED element
Katalogové číslo
197145
EAN
4015080895268
Délka/hloubka produktu
37.8 mm
Výška výrobku
14.4 mm
Šířka výrobku
10 mm
Hmotnost výrobku
0.004 kg
Certifikace
UL 508
CE
IEC/EN 60947-5
UL
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
IEC 60947-5-1
Kód modelu
M22-FLED-B-HP

Technické údaje produktu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Osazeno:
Dioda
Světelný zdroj
Stupeň znečištění
3
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Suché teplo podle normy IEC 60068-2-2
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Okolní teplota při skladování – max.
85 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °C
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Síla pro nucené otevírání – min.
0 N
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovitý provozní proud (Ie) – max.
23 mA
Jmenovitý provozní proud (Ie) – min.
10 mA
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max.
30 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) DC – min.
18 V
Typ napětí
AC/DC
Typ upevnění
Čelní upevnění
Montážní poloha
Libovolná
Barva světla
Modrá
Typ světelného prvku
LED
Kategorie přepětí
III
Typ připojení (pomocný obvod)
Šroubové připojení
Stupeň krytí
IP20
Lamp holder
Žádný
Příkon
Max. 0,55 W
Vyzařované RFI
10 V (ČSN EN 61131-2:2008, úroveň 3)
Třída rádiového rušení
Třída A (EN 55011)
Životnost, elektrická
100 000 h (při 25 °C, podle normy EN60064)
Připojovací průřezy (splétaný)
1 x (0,2 - 1,5) mm²
Odolnost proti rázu
50 g, Mechanický, podle ČSN EN 60068-2-27, Náraz polosinus 11 ms
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
Použijte krimpovací kleště WAGO Variocrimp 4; ostatní na vyžádání
1 x (0,25 - 1) mm²
Připojovací průřezy (pevný)
1 x (0,2 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm² Lze zapojit bez nástrojů

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.