Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

187022
Kód modelu: M30C-FWRLK3-Y

Eaton Moeller® series M30 Osvětlený akční člen voliče, RMQ-Titan, S úchopem na palec, s aretací, 3 polohy, žluté, Kovová luneta

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M30 Prosvětlené ovládací hlavice přepínačů
Katalogové číslo
187022
EAN
4015081820887
Délka/hloubka produktu
36 mm
Výška výrobku
47 mm
Šířka výrobku
46 mm
Hmotnost výrobku
0.042 kg
Certifikace
IEC/EN 60947
VDE 0660
Kód modelu
M30C-FWRLK3-Y

Exportovat specifikaci produktu