Eaton Moeller® series M30 Tlačítko, RMQ-Titan, plochá, bez aretace, bílý, s popisem, Čelní kroužek kovový
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M30 Tlačítko
|
Katalogové číslo |
182962
|
EAN |
4015081778898
|
Délka/hloubka produktu |
36 mm
|
Výška výrobku |
30 mm
|
Šířka výrobku |
46 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.041 kg
|
Certifikace |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL Listed CSA certified |
Kód modelu |
M30C-FD-W-X1
|