Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

187123
Kód modelu: M30C-FWLKV-B

Eaton Moeller® series M30 Osvětlený akční člen voliče, RMQ-Titan, S úchopem na palec, s aretací, 2 polohy (pozice V), Modrá, Kovová luneta

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M30 illuminated selector switch
Katalogové číslo
187123
EAN
4015081821723
Délka/hloubka produktu
36 mm
Výška výrobku
47 mm
Šířka výrobku
46 mm
Hmotnost výrobku
0.042 kg
Certifikace
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA file No. 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Kód modelu
M30C-FWLKV-B

Technické údaje produktu

Typ
Prosvětlené ovládací hlavice přepínačů
Barva ovládání
Modrá
Funkce akčního členu
Trvalý
Bezšroubové
10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Osazeno:
Čelní kroužek
Provozní frekvence
2000 operací za hodinu
Stupeň znečištění
3
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Připojení k SmartWire-DT
S připojením SWD-RMQ
Ano
Typ akčního členu
Přepínač
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Síla pro nucené otevírání – min.
0 N
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Průměr otvoru
30 mm
Provozní moment
0.3 Nm
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
Úhel spínání
60 °
Barva rámečku
Titan
Odolnost proti rázu
15 g, Mechanický, Podle ČSN EN 60068-2-27, Náraz sinus 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
Materiál rámečku
Kov
Design
S otočným úchytem
Ploché provedení
Montážní poloha
Libovolná
Kategorie přepětí
III
Stupeň krytí
NEMA 4X, 13
Stupeň krytí (přední strana)
IP66
Funkce
S aretací/bez aretace, lze změnit pomocí kódovacích dílů M22-XC-Y
Barva indikátoru
Modrá
Typ čoček
kulatý
Životnost, mechanická
100 000 operací
Počet pozic spínače
2
Velikost
Přední rozměry: Ø 36 mm
Produktová kategorie
RMQ-Titan
Vhodný pro
Podsvícení

Exportovat specifikaci produktu