Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

182945
Kód modelu: M30C-FDR-G

Eaton Moeller® series M30 Tlačítko, RMQ-Titan, plochá, s aretací, zelená, nepopsané, Čelní kroužek kovový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M30 pushbutton
Katalogové číslo
182945
EAN
4015081778720
Délka/hloubka produktu
36 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
46 mm
Hmotnost výrobku
0.041 kg
Záruka
Certifikace
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Kód modelu
M30C-FDR-G

Technické údaje produktu

Použito s
M22 kontaktní bloky a signálky
Typ
Akční člen tlačítka
Barva ovládání
Zelená
Funkce akčního členu
Aretace přepínací funkce
Trvalý
Osazeno:
Čelní kroužek
Provozní frekvence
1800 sepnutí za hodinu
Barva tlačítka
Zelená
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Připojení k SmartWire-DT
Ano
S připojením SWD-RMQ
Ovládací síla
5 N
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
40 °C
Síla pro nucené otevírání – min.
0 N
Počet příkazových pozic
1
Průměr otvoru
30.5 mm
Barva rámečku
Titan
Odolnost proti rázu
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Materiál rámečku
Kov
Design
Plochý
Ploché provedení
Montážní poloha
Libovolná
Stupeň krytí
IP67
IP66
IP69K
Stupeň krytí (přední strana)
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Popis
Bez popisu
Typ předního prvku
Plochý
Funkce
Funkce s aretací/bez aretace se na zařízení dá změnit
Typ čoček
kulatý
Životnost, mechanická
1 000 000 operací (ovládání střídavým napětím)
Produktová kategorie
RMQ-Titan
Velikost
Přední rozměry: Ø 36 x 3 mm

Exportovat specifikaci produktu