Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

183293
Kód modelu: M30C-FL-W-*

Eaton Moeller® series M30 Signálka, RMQ-Titan, Ploché provedení, bílý, se zvláštním popisem, Čelní kroužek kovový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M30 Signálka
Katalogové číslo
183293
Délka/hloubka produktu
36 mm
Výška výrobku
32 mm
Šířka výrobku
46 mm
Hmotnost výrobku
0.035 kg
Certifikace
VDE 0660
IEC/EN 60947
Kód modelu
M30C-FL-W-*

Exportovat specifikaci produktu