Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

197888
Kód modelu: M30I-FWRS3-MS2

Eaton Moeller® series M30 přepínač s klíčem, ploché čelo, s aretací, 3 polohy, MS2, vyjmutelný klíč: I, 0, II, čelní kroužek: z nerezové oceli

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M30 Klíčem spínaný akční člen
Katalogové číslo
197888
EAN
4015081950980
Délka/hloubka produktu
36 mm
Výška výrobku
67 mm
Šířka výrobku
46 mm
Hmotnost výrobku
0.06 kg
Soulad
CE
Certifikace
IEC/EN 60947
VDE 0660
Kód modelu
M30I-FWRS3-MS2

Exportovat specifikaci produktu