Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

187067
Kód modelu: M30C-FWRS-X95

Eaton Moeller® series M30 Přepínač s klíčem, ploché čelo, trvalý, 2 polohy, Vyjmutelný klíč: I, II, kovový čelní kroužek

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M30 Klíčem spínaný akční člen
Katalogové číslo
187067
EAN
4015081821280
Délka/hloubka produktu
36 mm
Výška výrobku
67 mm
Šířka výrobku
46 mm
Hmotnost výrobku
0.06 kg
Certifikace
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA file No. 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Kód modelu
M30C-FWRS-X95

Exportovat specifikaci produktu