Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

197884
Kód modelu: M30C-FWRS3-MS5

Eaton Moeller® series M30 přepínač s klíčem, ploché čelo, trvalý, 3 polohy, MS5, Vyjmutelný klíč: I, 0, II, kovový rámeček

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M30 Klíčem spínaný akční člen
Katalogové číslo
197884
EAN
4015081950942
Délka/hloubka produktu
36 mm
Výška výrobku
67 mm
Šířka výrobku
46 mm
Hmotnost výrobku
0.06 kg
Soulad
CE
Certifikace
VDE 0660
IEC/EN 60947
Kód modelu
M30C-FWRS3-MS5

Exportovat specifikaci produktu