Eaton Moeller® series M30 Prosvětlené ovládací hlavice tlačítka, RMQ-Titan, Plochý, bez aretace, zelená, nápisem 1, Kovová luneta
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series M30 illuminated pushbutton
|
| Katalogové číslo |
182957
|
| EAN |
4015081778843
|
| Délka/hloubka produktu |
36 mm
|
| Výška výrobku |
30 mm
|
| Šířka výrobku |
46 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.041 kg
|
| Certifikace |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL Listed CSA certified |
| Kód modelu |
M30C-FDL-G-X1
|
| Ovládací síla |
5 N
|
| Barva ovládání |
Zelená
|
| Funkce akčního členu |
Bezšroubové
Bez aretace |
| Barva rámečku |
Titan
|
| Materiál rámečku |
Kov
|
| Design |
Plochý
Ploché provedení |
| Vlastnosti |
Označeno štítkem
|
| Osazeno: |
Čelní kroužek
|
| Popis |
S popisem
|
| Typ čoček |
kulatý
|
| Počet příkazových pozic |
1
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní, dle normy IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklický, dle normy IEC 60068-2-30 |
| Připojení k SmartWire-DT |
S připojením SWD-RMQ
Ano |
| Stupeň krytí |
IP66
IP67 IP69K |
| Stupeň krytí (přední strana) |
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13 |
| Životnost, mechanická |
5.000.000 operací
|
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Průměr otvoru |
30.5 mm
|
| Provozní frekvence |
3600 operací/h
|
| Produktová kategorie |
RMQ-Titan
|
| Velikost |
Přední rozměry: Ø 36 mm
|
| Vhodný pro |
Osvětlení
|
| Typ |
Prosvětlené ovládací hlavice tlačítek
|