Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

182967
Kód modelu: M30C-FD-B-X217

Eaton Moeller® series Tlačítko M30, RMQ-Titan, Plochý, bez aretace, Modrá, registrace, Kovová luneta

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M30 Tlačítko
Katalogové číslo
182967
EAN
4015081778942
Délka/hloubka produktu
36 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
46 mm
Hmotnost výrobku
0.041 kg
Certifikace
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Kód modelu
M30C-FD-B-X217

Features & Functions

Barva rámečku
Titan
Materiál rámečku
Kov
Design
Plochý
Ploché provedení
Vlastnosti
Označeno štítkem
Osazeno:
Čelní kroužek
Popis
S nápisem

General information

Stupeň krytí
IP66
IP67
IP69K
Stupeň krytí (přední strana)
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Životnost, mechanická
5 000 000 operací
Průměr otvoru
30.5 mm
Provozní frekvence
3 600 sepnutí za hodinu
Produktová kategorie
RMQ-Titan
Produktová kategorie
RMQ-Titan
Typ
Akční člen tlačítka

Ambient conditions, mechanical

Montážní poloha
Libovolná
Odolnost proti rázu
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
40 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78

Communication

Připojení k SmartWire-DT
Ano
S připojením SWD-RMQ

Actuator

Ovládací síla
5 N
Barva ovládání
Modrá
Funkce akčního členu
Bez aretace
Bezšroubové

Contacts

Síla pro nucené otevírání – min.
0 N

Exportovat specifikaci produktu