Eaton Moeller® series M30 Signálky, RMQ-Titan, plochá, červený, Čelní kroužek kovový
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series M30 indicator light
|
| Katalogové číslo |
183282
|
| EAN |
4015081782239
|
| Délka/hloubka produktu |
36 mm
|
| Výška výrobku |
32 mm
|
| Šířka výrobku |
46 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.035 kg
|
| Certifikace |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Kód modelu |
M30C-FL-R
|
| Typ |
Signálky
|
| Osazeno: |
Čelní kroužek
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78 |
| Připojení k SmartWire-DT |
Ano
S připojením SWD-RMQ |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4000 V AC
|
| Barva rámečku |
Chrom
|
| Odolnost proti rázu |
Neplánované
|
| Materiál rámečku |
Kov
|
| Připojovací průřezy |
0,5 - 1,5 mm², pevný
0,5 - 1,5 mm², slaněný |
| Barva čočky |
Červená
|
| Design |
Plochý
|
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň krytí |
NEMA 4X, 13
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Síla pro nucené otevírání – min. |
0 N
|
| Průměr otvoru |
30 mm
|
| Výška otvoru |
30 mm
|
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
250 V
|
| Vhodné pro vestavěné signalizační kontrolky v počtu |
1
|
| Produktová kategorie |
RMQ-Titan
|
| Velikost |
Přední rozměry: Ø 36 mm
|
| Stupeň krytí (přední strana) |
IP67/IP69K
|
| Typ čoček |
kulatý
Plochý |