Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

186761
Kód modelu: M22-L-W-GB6

Eaton Moeller® series M22 Signálka, RMQ-Titan, stíněno, bílý, s popisem, ON

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Signálka
Katalogové číslo
186761
EAN
4015081818006
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.007 kg
Certifikace
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA File No.: 012528
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
IEC/EN 60947
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
Kód modelu
M22-L-W-GB6

Exportovat specifikaci produktu