Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216570
Kód modelu: M22-CLED-R

Eaton Moeller® series LED prvek M22, červený, přední montáž, pružinová svorka

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton Moeller® series M22 LED
Katalogové číslo
216570
EAN
4015082165703
Délka/hloubka produktu
39 mm
Výška výrobku
39 mm
Šířka výrobku
10 mm
Hmotnost výrobku
0.01 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5
UL 508
EN 60947-5
VDE
CE
IEC/EN 60947-5
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5-1
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
Poznámky v katalogu
Cage-Clamp je registrovaná ochranná známka společnosti Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Německo
Kód modelu
M22-CLED-R

Exportovat specifikaci produktu