Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216775
Kód modelu: M22-L-B

Eaton Moeller® series M22 Signálky, RMQ-Titan, stíněno, modrá

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Signálka
Katalogové číslo
216775
EAN
4015082167752
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.007 kg
Certifikace
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL 508
Kód modelu
M22-L-B

Exportovat specifikaci produktu