Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

187063
Kód modelu: M30C-FWRS-RS-A1

Eaton Moeller® series M30 Přepínač s klíčem, ploché čelo, trvalý, 2 polohy, Ronis 455, Klíč vyjmutelný: 0, kovový čelní kroužek

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M30 Klíčem spínaný akční člen
Katalogové číslo
187063
EAN
4015081821266
Délka/hloubka produktu
36 mm
Výška výrobku
67 mm
Šířka výrobku
46 mm
Hmotnost výrobku
0.06 kg
Certifikace
IEC/EN 60947
VDE 0660
Kód modelu
M30C-FWRS-RS-A1

Exportovat specifikaci produktu