Eaton Moeller® series M30 přepínač, RMQ-Titan, s otočnou hlavou, bez aretace, 2 polohy, s popisem, čelní kroužek kovový
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M30 Přepínač
|
Katalogové číslo |
187087
|
EAN |
4015081821440
|
Délka/hloubka produktu |
36 mm
|
Výška výrobku |
43 mm
|
Šířka výrobku |
46 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.042 kg
|
Certifikace |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CSA file No. 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL Listed CSA certified |
Kód modelu |
M30C-FW
|
Barva rámečku |
Titan
|
Materiál rámečku |
Kov
|
Design |
S otočnou hlavou
Ploché provedení |
Osazeno: |
Čelní kroužek
|
Funkce |
Tlačítková funkce/aretace, lze změnit pomocí kódovacích dílů M22-XC-Y
|
Popis |
S nápisem
|
Stupeň krytí |
NEMA 4X, 13
|
Stupeň krytí (přední strana) |
IP66
|
Životnost, mechanická |
100 000 operací
|
Průměr otvoru |
30 mm
|
Provozní frekvence |
2000 operací za hodinu
|
Provozní moment |
0.3 Nm
|
Kategorie přepětí |
III
|
Stupeň znečištění |
3
|
Produktová kategorie |
RMQ-Titan
|
Produktová kategorie |
RMQ-Titan
|
Velikost |
Přední rozměry: Ø 36 mm
|
Úhel spínání |
40 °
|
Typ |
Akční člen přepínače
|
Montážní poloha |
Libovolná
|
Odolnost proti rázu |
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms |
Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
Teplota okolí pro skladování – min. |
40 °C
|
Okolní teplota při skladování – max. |
80 °C
|
Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30 |
Připojení k SmartWire-DT |
S připojením SWD-RMQ
Ano |
Barva ovládání |
Černá
|
Funkce akčního členu |
Bezšroubové
Bez aretace |
Typ akčního členu |
Otočné tlačítko
|
Počet pozic spínače |
2
|
Síla pro nucené otevírání – min. |
0 N
|
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
0 A
|
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Na vyžádání
|
10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.10 Růst teploty |
Nevztahuje se.
|
10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|