Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

187092
Kód modelu: M30C-FWRS

Eaton Moeller® series M30 Přepínač s klíčem, ploché čelo, trvalý, 2 polohy, Vyjmutelný klíč: 0, I, kovový rámeček

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M30 Klíčem spínaný akční člen
Katalogové číslo
187092
EAN
4015081821495
Délka/hloubka produktu
36 mm
Výška výrobku
67 mm
Šířka výrobku
46 mm
Hmotnost výrobku
0.06 kg
Záruka
Certifikace
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA file No. 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Kód modelu
M30C-FWRS

Exportovat specifikaci produktu