Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

188071
Kód modelu: M30I-FWRLK3-*/*

Eaton Moeller® series M30 Osvětlený akční člen voliče, RMQ-Titan, s palcovým úchytem, volitelné, 3 polohy, volitelné, volitelné, Přední kroužek z nerezové oceli

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M30 Prosvětlené ovládací hlavice přepínačů
Katalogové číslo
188071
Délka/hloubka produktu
36 mm
Výška výrobku
47 mm
Šířka výrobku
46 mm
Hmotnost výrobku
0.042 kg
Certifikace
IEC/EN 60947
VDE 0660
Kód modelu
M30I-FWRLK3-*/*

Exportovat specifikaci produktu