Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

188077
Kód modelu: M30I-FWRLK-B

Eaton Moeller® series M30 Olvádací hlavice přepínač - prosvětlené, RMQ-Titan, S otočným úchytem, s aretací, 2 polohy, modrá, Přední kroužek z nerezové oceli

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M30 Prosvětlené ovládací hlavice přepínačů
Katalogové číslo
188077
EAN
4015081857555
Délka/hloubka produktu
36 mm
Výška výrobku
47 mm
Šířka výrobku
46 mm
Hmotnost výrobku
0.042 kg
Certifikace
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA file No. 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Kód modelu
M30I-FWRLK-B

Exportovat specifikaci produktu