Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

188099
Kód modelu: M30I-FD-B-X217

Eaton Moeller® series M30 Tlačítko, RMQ-Titan, plochá, bez aretace, modrá, s popisem, Přední kroužek z nerezové oceli

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M30 pushbutton
Katalogové číslo
188099
EAN
4015081857777
Délka/hloubka produktu
36 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
46 mm
Hmotnost výrobku
0.041 kg
Certifikace
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Kód modelu
M30I-FD-B-X217

Technické údaje produktu

Typ
Akční člen tlačítka
Barva ovládání
Modrá
Vlastnosti
Označeno štítkem
Funkce akčního členu
Bezšroubové
Bez aretace
Osazeno:
Čelní kroužek
Provozní frekvence
3 600 sepnutí za hodinu
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Připojení k SmartWire-DT
Ano
S připojením SWD-RMQ
Ovládací síla
5 N
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
40 °C
Síla pro nucené otevírání – min.
0 N
Počet příkazových pozic
1
Průměr otvoru
30.5 mm
Výška otvoru
0 mm
Barva rámečku
Nerezová ocel
Odolnost proti rázu
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Materiál rámečku
Kov
Design
Plochý
Ploché provedení
Montážní poloha
Libovolná
Stupeň krytí
IP66
IP67
IP69
Stupeň krytí (přední strana)
IP67
NEMA 4X, 13
Popis
S nápisem
Typ předního prvku
Plochý
Typ čoček
kulatý
Životnost, mechanická
5 000 000 operací
Šířka otvoru
0 mm
Produktová kategorie
RMQ-Titan

Exportovat specifikaci produktu