Eaton Moeller® series M30 Přepínač s klíčem, ploché čelo, s aretací, 3 polohy 0, Přední kroužek z nerezové oceli, lze používat pro systémy univerzálního klíče
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M30 Klíčem spínaný akční člen
|
Katalogové číslo |
188147
|
Délka/hloubka produktu |
36 mm
|
Výška výrobku |
75 mm
|
Šířka výrobku |
46 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.085 kg
|
Certifikace |
VDE 0660
IEC/EN 60947 CSA file No. 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL Listed CSA certified |
Kód modelu |
M30I-FWRS3-SA(*)-*
|