Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

188148
Kód modelu: M30I-FWRS3-SA(*)-*-A9

Eaton Moeller® series M30 Přepínač s klíčem, ploché čelo, s aretací, lze používat pro systémy univerzálního klíče, 3 polohy, vyjímatelný klíč: I, 0, II, čelní kroužek: z nerezové oceli

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M30 Klíčem spínaný akční člen
Katalogové číslo
188148
Délka/hloubka produktu
36 mm
Výška výrobku
75 mm
Šířka výrobku
46 mm
Hmotnost výrobku
0.085 kg
Certifikace
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA file No. 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Kód modelu
M30I-FWRS3-SA(*)-*-A9

Exportovat specifikaci produktu