Eaton Moeller® series M30 Přepínač, RMQ-Titan, s palcovým úchytem, s aretací, 2 polohy (pozice V), Přední kroužek z nerezové oceli
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M30 Přepínač
|
Katalogové číslo |
188179
|
EAN |
4015081858422
|
Délka/hloubka produktu |
36 mm
|
Výška výrobku |
47 mm
|
Šířka výrobku |
46 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.042 kg
|
Certifikace |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CSA file No. 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL Listed CSA certified |
Kód modelu |
M30I-FWKV
|