Eaton Moeller® series Stykač DILM, 3 póly, 380 V 400 V 15 kW, 1 Z, 1 NC, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, Provoz AC, Násuvné svorky
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series DILM stykač
|
| Katalogové číslo |
199292
|
| EAN |
4015081973767
|
| Délka/hloubka produktu |
115 mm
|
| Výška výrobku |
85 mm
|
| Šířka výrobku |
45 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.441 kg
|
| Certifikace |
IEC/EN 60947
VDE 0660 UL Listed CSA certified UL Category Control No.: NLDX CE marking UL File No.: E29096 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA File No.: 012528 |
| Poznámky v katalogu |
Testováno rovněž podle normy AC-3e.
|
| Kód modelu |
DILM32-11(42V50HZ,48V60HZ)-PI
|
| Osazeno: |
Zrcadlový kontakt
|
| Počet pólů |
Tři póly
|
| Počet pólů |
Tři póly
|
| Počet pólů |
Tři póly
|
| Použití |
Stykače pro motory
|
| Připojení |
Svorka Push-in
|
| Velikost rámu |
FS2
|
| Životnost, mechanická |
10 000 000 operací (ovládání střídavým napětím)
|
| Provozní frekvence |
5000 mechanických operací/h (Ovládání střídavým napětím)
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Produktová kategorie |
Stykač
|
| Ochrana |
Bezpečné při dotyku prstem nebo dlaní, Ochrana před přímým dotykem při ovládání zepředu (ČSN EN 50274)
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
8000 V AC
|
| Vhodný pro |
Rovněž motory s třídou účinnosti IE3
|
| Kategorie užití |
AC-3: Normální AC asynchronní motory: rozběh, vypnutí za chodu
AC-4: Normální AC asynchronní motory: rozběh, zapojení, reverzace, náběhy AC-1: neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory |
| Typ napětí |
AC
|
| Odolnost proti rázu |
5 g, N/C pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms
7 g, N/O pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms 10 g, hlavní kontakt N/O, mechanický, podle normy ČSN EN 60068-2-27, ráz sinusovou půlvlnou 10 ms 6,5 g, hlavní kontakt N/O, mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, polosinusový ráz 10 ms 8 g, N/O pomocný kontakt, mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, polosinusový ráz 10 ms 2 g, N/C pomocný kontakt, mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, polosinusový ráz 10 ms |
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
| Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max. |
40 °C
|
| Teplota okolí pro skladování – min. |
-40 °C
|
| Okolní teplota při skladování – max. |
80 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78 |
| Emitované rušení |
Podle normy EN 60947-1
|
| Odolnost proti rušení |
Podle normy EN 60947-1
|
| Připojovací průřezy (ohebný) |
2 x (1-6) mm²
1 x (1 - 10) mm² 1 x (0,5 - 2,5) mm² 2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou) |
1 x (1 - 6) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm², Kabely řídicího obvodu 2 x (0,5 - 1,5) mm², hlavní kabely 2 x (1 - 4) mm² |
| Kapacita svorek (flexibilní s dutinkou bez izolace) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², hlavní kabely
2 x (0,75 - 2,5) mm², hlavní kabely 1 x (0,75 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu 2 x (0,75 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu 1 x (0,5 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu 2 x (0,5 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu 1 x (1 - 6) mm², hlavní kabely 2 x (1 - 6) mm², hlavní kabely |
| Kapacita svorek (flexibilní s koncem kabelu svařovaným ultrazvukem) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², hlavní kabely
2 x (0,75 - 2,5) mm², hlavní kabely 1 x (0,75 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu 2 x (0,75 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu 1 x (0,5 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu 2 x (0,5 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu 1 x (1 - 10) mm², hlavní kabely 2 x (1 - 6) mm², hlavní kabely |
| Připojovací průřezy (pevný) |
1 x (1 - 6) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu 1 x (0,5 - 0,25) mm² 2 x (1 - 6) mm² |
| Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG) |
18 - 8, hlavní kabely
20 – 14 |
| Velikost šroubováku |
3,0 x 0,5 mm, Šroubová svorka
3 x 0,5 mm, Šroubová svorka |
| Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V |
320 A
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 380/400 V |
320 A
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V |
320 A
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V |
180 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
45 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
32 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
32 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 440 V |
32 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V |
32 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V |
18 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
15 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 440 V |
15 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 500 V |
15 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 660 V, 690 V |
12 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 60 V |
40 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 110 V |
40 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 220 V |
40 A
|
| Jmenovitá zapínací schopnost až 690 V (cos phi dle IEC/EN 60947) |
384 A
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 240 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz |
19 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 240 V, 50 Hz |
4.5 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 415 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 440 V, 50 Hz |
8 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 500 V, 50 Hz |
9 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
10 kW
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
690 V
|
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
690 V
|
| Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota) |
5 kA, 125 A max. pojistka, TŘÍDA RK5, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 125 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Jmenovitý zkratový proud (high fault při 480 V) |
100 kA, 70 A TŘÍDA J, max. pojistka, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A TŘÍDA RK5, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 32 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Jmenovitý zkratový proud (high fault při 600 V) |
100 kA, 70 A TŘÍDA J, max. pojistka, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A TŘÍDA RK5, SCCR (UL/CSA) |
| Jmenovitá zkratová ochrana (koordinace typu 1) při 400 V |
125 A gG/gL
|
| Jmenovitá ochrana proti zkratu (koordinace typu 1) při 690 V |
63 A gG/gL
|
| Jmenovitá ochrana proti zkratu (koordinace typu 2) při 400 V |
63 A gG/gL
|
| Jmenovitá zkratová ochrana (koordinace typu 2) při 690 V |
35 A gG/gL
|
| Smluvený tepelný proud (1pólový, uzavřený) |
90 A
|
| Konvenční tepelný proud (3pólový, s pouzdrem) |
36 A
|
| Konvenční tepelný proud ith při 55 °C (3pólový, otevřený) |
42 A
|
| Konvenční tepelný proud ith hlavních kontaktů (1pólový, rozepnutý) |
100 A
|
| Doba oblouku |
10 ms
|
| Zatížitelnost |
100 %
|
| Přítahové napětí |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Spotřeba energie, přítah, 50 Hz |
52 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz
|
| Spotřeba energie, přítah, 60 Hz |
67 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
|
| Spotřeba energie, přidržení, 50 Hz |
7,1 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz
2,1 W, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz |
| Spotřeba energie, přidržení, 60 Hz |
2,1 W, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
8,7 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz |
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min. |
42 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max. |
42 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min. |
48 V
|
| Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max. |
48 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min. |
0 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max. |
0 V
|
| Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpoždění při sepnutí), min. |
16 ms
|
| Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpoždění při sepnutí), max. |
22 ms
|
| Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), min. |
8 ms
|
| Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), max. |
14 ms
|
| Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze |
3 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze |
10 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze |
5 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze |
10 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze |
20 HP
|
| Přidělený výkon motoru při 575/600 V, 60 Hz, 3 fáze |
25 HP
|
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
1
|
| Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty) |
1
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
1
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty) |
1
|
| Počet kontaktů (vypínací) jako hlavní kontakt |
0
|
| Bezpečná izolace |
400 V AC, Mezi cívkou a kontakty, podle normy EN 61140
400 V AC, Mezi kontakty, podle normy EN 61140 |
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|