Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

200NHFF1BI-400

Fuse-link, LV, 200 A, AC 400 V, NH1, gFF, IEC, dual indicator, insulated gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
200NHFF1BI-400
EAN
5027590466592
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
63 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
348 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Elektrické údaje

Amperage Rating
200 A
Voltage rating
400 V
Breaking capacity
120 kA
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz

Technické údaje produktu

Fuse size
NH1
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
Yes

Příslušenství

Suitable for
SD1-D Single pole NH Fuse base
Microswitch 170H0236
TD1-D Triple pole NH Fuse base

Exportovat specifikaci produktu