Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

32NNSFBSWHITE

Fuse-holder, LV, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, front connected, back stud connected, white

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
32NNSFBSWHITE
EAN
5027590477017
Product Length/Depth
156 mm
Product Height
91 mm
Product Width
132 mm
Product Weight
107.1 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88

Elektrické údaje

Amperage Rating
32 A
Voltage rating at AC
550 V a.c.

Kompatibilní pojistka

Fuse type
NSD

Technické údaje produktu

Model
Safeloc
Connection
Front/back stud connected
Number of poles
Single-pole

Exportovat specifikaci produktu