Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

NS10

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 10A, AC 440 V, V88/F1, 15 x 62 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
NS10
EAN
5027590504683
UPC
051712392518
Product Length/Depth
62 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
16.2 g
Compliances
Contact Manufacturer

Elektrické údaje

Amperage Rating
10 A
Voltage rating
440 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Technické údaje produktu

Fuse type
NS
Construction
BS88/F1

Exportovat specifikaci produktu