Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

SC32PWH

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, back stud connected, white, fuse-link NSD, BS88-2, Optional accessories copper links, padlockable inserts and adaptor carriers

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SC32PWH
EAN
5027590509381
UPC
051712419536
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
87 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
138.9 g
Compliances
Contact factory

Electrical data

Amperage Rating
32 A
Voltage rating at AC
550 V a.c.

Product specifications

Model
Safeclip
Connection
Back stud connected
Number of poles
Single-pole

Compatible fuse

Fuse type
NSD

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.